DOCA0140EN-03

ComPact NSX 系列

描述

ComPact NSX 交流 (AC) 系列产品包含:

  • 以交流电源工作的以下断路器和隔离开关:

    • 16 至 250 A 的 1 极断路器,高达 240 Vac

    • 16 至 160 A 的 2 极断路器,高达 690 Vac

    • 16 至 630 A 的 3 极和 4 极断路器及隔离开关,高达 690 Vac

    • 250 A 和 400 A 的 3 极和 4 极断路器,最高 1000 Vac

  • ComPact NSX DC 系列产品可搭配一系列标准附件和辅助装置:

ComPact NSX 系列涵盖以下应用:

  • 配电保护

  • 受电设备(如电机、变压器)或发电机的特殊保护

ComPact NSX 系列符合以下标准:

  • IEC/EN 60947-2(断路器)

  • IEC/EN 60947-3(隔离开关)

  • IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-4-1(电机保护断路器)

  • UL 60947-4-1(电机保护断路器)

  • CSA-C22.2 No.60947-4-1(电机保护断路器)

惯例

在本指南中,术语断路器涵盖断路器和隔离开关。

固定式断路器

A 可密封的端子屏罩

B 相间隔板

C PowerTag Energy M250 或 M630

D BSCM 模块

E 指示触点

F 无线指示辅助装置

G 线圈

H SDTAM 模块

I SDx 模块

J NSX 线缆

K 电动机构

L 延伸旋转手柄

M 直接旋转手柄

N 端子加长连接片

O 后连接器

P 电缆连接器

Q 一体式端子扩展器

R 拨动手柄

抽出式或插入式断路器

A 用于插入式底座的可密封长端子屏罩

B 相间隔板

C 自动抽出式辅助连接器

D 手动辅助连接器

E 供抽出式断路器用的抽架侧板

F 适配器

G VigiPacT Add-on Alarm

H PowerTag Energy M250 或 M630

I 断路器侧板

J 供带 VigiPacT Add-on 的断路器使用的电源连接件

K 电源连接件

L 断路器插入式底座

M 接线片

N 后连接器

O 端子加长连接片

P 电缆连接器

Q 后连接器

R 适配器

脱扣单元和脱扣单元附件

A TM-DTM-GMA 脱扣单元

B MicroLogic 12 脱扣单元

C MicroLogic 56 脱扣单元

D 用于附加接地漏电保护或 VigiPacT Add-on Alarm 的 VigiPacT Add-on

E 具有接地漏电保护功能的 MicroLogic 4 脱扣单元

F 具有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元

产品识别信息

断路器前面的铭牌上对断路器及其特性进行了标注。

铭牌取决于分断性能:

A 设备尺寸和额定电流

B Ui:额定绝缘电压

C Uimp:额定冲击耐受电压

D Ics:额定工作短路分断能力

E Icu:额定极限短路分断能力

F Ue:额定工作电压

G 设备类型:断路器或隔离开关,适合隔离

H 标准

I 指示分断类型的颜色代码

注: RHB1HB2 和 K 分断类型不兼容 MicroLogic 47 脱扣单元。
注: 在使用延伸旋转手柄的情况下,需要将柜门打开才能见到铭牌标签。

ComPact NSX400K 1000 Vac 断路器

ComPact NSX400K 断路器专用于不超过 1000 Vac 的应用、800 Vac 的光伏系统、风力涡轮机和采矿应用。

ComPact NSX400K 断路器具有以下特性:

  • 1000 Vac 时的 K 分断类型

  • 极限分断能力 Icu = 36 kA(800 Vac时);10 kA(1000 Vac 时)

  • 工作分断能力 Ics = 10 kA(800/1000 Vdc 时)

  • 配有不支持互换的 MicroLogic 2.3 脱扣单元,此脱扣单元不带测试端口

  • 两个可调额定值:250 A 和 400 A

  • 3 极和 4 极

以下限制适用于 ComPact NSX400K 断路器:

  • 不兼容插入式底座或抽架

  • 不支持通讯

  • 不支持反向馈电。仅支持顶部馈电。

旋钮设置

脱扣单元前面的旋钮位置设定断路器吸合电流设置。

示例 1:TM-D 热磁脱扣单元

A TM-D 热磁脱扣单元的设置范围

B 用于热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮 (仅限于 TM-D 200/250

示例 2:MicroLogic 2MicroLogic4 电子脱扣单元

A 脱扣单元调节范围

B 用于长延时保护吸合电流 IoIr 的调节旋钮

C 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮

D 用于接地漏电吸合电流 IΔn 的调节旋钮

E 用于接地漏电时间延迟 Δt 的调节旋钮

脱扣单元设置

对于 MicroLogic 567 电子脱扣单元,可在显示单元上查看所有设置。有关更多信息,请参阅 DOCA0141ZH ComPact NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.