DOCA0140EN-03

绝缘型 NSX 线缆

简介

如果系统电压高于 480 Vac,需要使用 NSX 线缆的绝缘版本,通过带 RJ45 母连接器的电子模块来端接。必须使用 ULP 线缆将绝缘型 NSX 线缆电子模块连接到 ULP 模块。

绝缘型 NSX 线缆的型号为 LV434204

绝缘型 NSX 线缆电子模块必须采用 24 Vdc 电源供电,以便保证 ULP 系统的隔离。

注: 绝缘型 NSX 线缆不能安装在 ComPact NSX400K 断路器中。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16313AA ComPact NSX100–630 – 绝缘型 NSX 线缆

电子模块特性

下表归纳了该电子模块的特性:

特性

尺寸

27 x 27 x 27 mm

安装

安装于 DIN 导轨上

安装模块的保护等级

  • 在前面板上(壁挂式机柜):IP40

  • 在连接件(柜门后)上:IP20

工作温度

-25 至 +70 °C

电源电压

24 Vdc,-20%/+10% (19.2–26.4 Vdc)

功耗

  • 典型值:20 mA/24 Vdc (20 °C)

  • 最大值:30 mA/19.2 Vdc (60 °C)

绝缘型 NSX 线缆连接

NSX 线缆连接到 ULP 模块:

  • IFM IFE 通讯接口

  • FDM121 显示器

  • IO 模块

下图显示从绝缘型 NSX 线缆到单断路器用 Modbus-SL 接口的连接:

A 用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

B RJ45 公头/母头 ULP 电缆

C 绝缘 ULP模块,用于电压大于 480 Vac 的系统

D 绝缘 ULP线缆,用于电压大于 480 Vac 的系统

E 用于 ComPact NSX 断路器内部连接的连接器

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.