DOCA0140EN-03

Cordon NSX isolé

Présentation

Dans les cas où la tension système dépasse 480 VCA, il est nécessaire d'utiliser une variante isolée du cordon NSX, terminée par un module électronique avec connecteur femelle RJ45. Un cordon ULP doit être utilisé pour raccorder le module électronique du cordon NSX isolé à un module ULP.

La référence du cordon NSX isolé est LV434204.

Le module électronique du cordon NSX doit être alimenté en 24 VCC, afin de garantir l'isolation du système ULP.

NOTE: Le cordon NSX isolé ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPact NSX 400 K.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16313AA ComPact NSX100-630 - Cordon NSX isolé

Caractéristiques du module électronique

Le tableau suivant résume les caractéristiques du module électronique :

Caractéristique

Valeur

Dimensions

27 x 27 x 27 mm

Montage

Sur rail DIN

Indice de protection du module installé

  • Sur la face avant (montage en coffret mural) : IP40

  • Sur les raccordements (derrière la porte du coffret) : IP20

Température de fonctionnement

-25 à +70 °C

Tension d'alimentation

24 VCC -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 VCC)

Consommation

  • Typique : 20 mA/24 VCC à 20 °C

  • Maximal : 30 mA/19,2 VCC à 60 °C

Raccordement du cordon NSX isolé

Le cordon NSX connecte à un module ULP les éléments suivants :

  • Interface de communication IFM ou IFE

  • Afficheur FDM121

  • Module IO

La figure ci-après illustre les connexions entre le cordon NSX isolé et l'interface Modbus-SL pour un seul disjoncteur :

A Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B Câble ULP RJ45 mâle/mâle

C Module ULP isolé pour une tension système supérieure à 480 V CA

D Cordon ULP isolé pour une tens

E Connecteur de raccordement interne pour disjoncteur ComPact NSX

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.