DOCA0140EN-03

Déclencheur magnétique MA

Présentation

Le déclencheur MA a un seuil de déclenchement magnétique élevé. Il est conçu pour assurer la protection contre les courts-circuits des départs-moteurs.

Le déclencheur MA permet de réaliser un départ-moteur en coordination de type 1 ou de type 2.

Description

Le cadran de réglage se trouve à l'avant du déclencheur :

A Calibre du déclencheur magnétique MA

B Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii

Réglage de la protection magnétique

Le seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii se règle à l'aide :

  • d'un cadran à 9 positions pour les calibres de 2,5 A à 50 A

  • d'un cadran à 6 positions pour les calibres de 100 A à 220 A/

La rotation du cadran de réglage de la protection magnétique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) de la protection magnétique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ii :

Calibre In (A) du déclencheur

2,5

6,3

12,5

25

50

100

150

220

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

15

38

75

150

300

18

44

88

175

350

20

50

100

200

400

23

57

113

225

450

900

1350

1980

25

63

125

250

500

1000

1500

2200

28

69

138

275

550

1100

1650

2420

30

76

150

300

600

1200

1800

2640

33

82

163

325

650

1300

1950

2860

35

88

175

350

700

1400

2100

3080

Exemple d'application

Protection d'un départ-moteur avec les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation par un transformateur 1 250 kVA - 400 V, 4 %

  • Protection d'une application moteur définie par :

    • Départ-moteur à 3 composants (disjoncteur, relais thermique, contacteur)

    • Démarrage direct

    • Puissance moteur 110 kW, soit In = 196 A

    • Coordination de type 2

La figure suivante présente le schéma d'installation :

1022

Les calculs effectués sur l'installation selon les règles de l'art permettent de déterminer les caractéristiques du ComPact NSX à installer (calculs réalisés au moyen du logiciel Ecostruxure Power Design – Ecodial).

Le tableau suivant présente la sélection de disjoncteurs :

Installation

ComPact NSX choisi

Commentaires

In = 196 A

ComPact NSX250 MA 220

Détermination de la taille du boîtier

Isc = 28,5 kA

F

Performance Icu à lire sur la plaque de performances

Ikmin = 14,8 kA

Le tableau suivant indique les réglages de protection du déclencheur :

Installation

Déclencheur choisi

Commentaires

Ikmin = 14,8 kA

Courant transitoire = 14 In, soit 2 800 A

Ii = 2 860 A

Le réglage de la protection Isd est compatible avec :

  • les courants transitoires de démarrage

  • Protection contre les courts-circuits

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.