DOCA0140EN-03

Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 3P et 4P de 80 A à 250 A

Présentation

Le déclencheur magnéto-thermique TM-D est conçu pour protéger les conducteurs dans les conditions de distribution commerciale et industrielle.

Ce déclencheur existe en deux configurations :

  • 3P, 3D

  • 4P, 3D

Description

Les cadrans de réglage se trouvent à l'avant du déclencheur :

A Plage de réglage du déclencheur magnéto-thermique TM-D

B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir

C Cadran de réglage du seuil de protection magnétique Ii (uniquement pour TM-D 200/250)

Réglage de la protection thermique

Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.

La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.

Calibre In (A) du déclencheur

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

Seuil de déclenchement Ir (A)

11

18

22

28

35

44

56

70

88

112

140

175

13

20

26

32

40

50

64

80

100

128

160

200

14

23

29

36

45

57

72

90

113

144

180

225

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 80 et 160 A

Pour les déclencheurs de calibre inférieur à 200 A, le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :

Calibre In (A) du déclencheur

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

190

300

400

500

500

500

640

800

1250

1250

Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 200 et 250 A

Pour les déclencheurs dont le calibre est compris entre 200 A et 250 A, le réglage du seuil Ii de protection magnétique se fait au moyen d'un cadran à 6 positions.

La rotation du cadran de réglage de la protection magnétique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) de la protection magnétique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ii :

Calibre In (A) du déclencheur

200

250

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

1000

1250

1200

1500

1400

1750

1600

2000

1800

2250

2000

2500

Exemple d'application

Protection d'un départ avec les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation par un transformateur 1 250 kVA - 400 V, 4 %

  • Protection d'un coffret de distribution distant de 15 m dont les charges se composent essentiellement d'éclairage (lampes à incandescence), de chauffage et de petites machines

La valeur du courant nominal calculé (bilan des charges) est In = 175 A.

La figure suivante présente le schéma d'installation :

Les calculs effectués sur l'installation selon les règles de l'art permettent de déterminer les caractéristiques du ComPact NSX à installer (calculs réalisés au moyen du logiciel Ecostruxure Power Design – Ecodial).

Le tableau suivant présente la sélection de disjoncteurs :

Installation

ComPact NSX choisi

Commentaires

In = 175 A

ComPact NSX250

Détermination de la taille du boîtier

Neutre distribué

4P, 3D

Neutre complet et charges linéaires

Isc = 28,5 kA

F

Performance Icu à lire sur la plaque de performances

Ikmin = 14,0 kA

Le tableau suivant indique les réglages de protection du déclencheur :

Installation

Déclencheur choisi

Commentaires

In = 175 A

TM-D 200, Ir réglé sur 180 A

Optimisation du choix

TM-D 250, Ir réglé sur 175 A

Nécessaire si des extensions sont envisagées

Ikmin = 14,0 kA

Ii = 2 000 A ou 2 500 A

Réglage naturel de la protection Ii en distribution compatible :

  • avec les courants d'appel (pas de déclenchement),

  • avec la protection contre les courts-circuits (déclenchement)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.