DOCA0140EN-03

Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 3P et 4P jusqu'à 63 A

Introduction

Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-D pour disjoncteurs 3P/4P jusqu'à 63 A sont des déclencheurs interchangeables.

Ils sont conçus pour les applications à usage général CC et CA.

Les déclencheurs TM-D 3P/4P présentent les caractéristiques suivantes :

  • seuil thermique réglable

  • seuil de déclenchement magnétique fixe

Description

La plage et les cadrans de réglage se trouvent à l'avant du déclencheur.

A Plage de réglage du déclencheur magnéto-thermique TM-D 3P/4P

B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir

Réglage de la protection thermique

Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.

La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.

Calibre In (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F)

16

25

32

40

50

63

Seuil de déclenchement Ir (A) à 40 °C (104 °F)

11

18

22

28

35

44

13

20

26

32

40

50

14

23

29

36

45

57

16

25

32

40

50

63

Réglage de la protection magnétique

Le seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :

Calibre In (A) du déclencheur

16

25

32

40

50

63

Seuil de déclenchement fixe Ii (A) +/- 20 %

Valeur CC

260

400

550

700

700

700

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.