DOCA0140EN-03

Gama ComPact NSX

Descripción

El rango de corriente alterna (CA) de ComPact NSX consta de los elementos siguientes:

  • Interruptores automáticos e interruptores de carga que funcionan con corriente alterna:

    • Interruptores automáticos de 1 polo de 16 a 250 A, con un máximo de 240 V CA

    • Interruptores automáticos de 2 polos de 16 a 160 A, con un máximo de 690 V CA

    • Interruptores en carga e interruptores automáticos de 3 y 4 polos de 16 a 630 A, con un máximo de 690 V CA

    • Interruptores automáticos de 3 y 4 polos de 250 A y 400 A, con un máximo de 1000 V CA

  • Un conjunto de accesorios y auxiliares estándar compartidos con la gama de CC ComPact NSX

La gama ComPact NSX abarca las aplicaciones siguientes:

  • Protección de la distribución eléctrica

  • Protección específica para receptores (por ejemplo, motores, transformadores) o generadores

La gama ComPact NSX cumple las normas siguientes:

  • IEC/EN 60947-2 para interruptores automáticos

  • IEC/EN 60947-3 para interruptores en carga

  • IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor

  • UL 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor

  • CSA-C22.2 N.º 60947-4-1 para interruptores automáticos de protección de motor

Convención

En esta guía, el término interruptor automático designa interruptores automáticos e interruptores en carga.

Interruptor automático fijo

A Cubrebornes precintables

B Separadores de fase

C PowerTag Energy M250 o M630

D Módulo BSCM

E Contacto indicador

F Equipo auxiliar indicador inalámbrico

G Bobina de tensión

H Módulo SDTAM

I Módulo SDx

J Cable NSX

K Mando eléctrico

L Mando rotativo prolongado

M Mando rotativo directo

N Extensiones de borne

O Conectores posteriores

P Conectores de cable

Q Espaciador de una pieza

R Mando maneta

Interruptor automático extraíble o conectable

A Cubrebornes largos precintables para zócalo de conexión

B Separadores de fase

C Conector auxiliar extraíble automático

D Conector auxiliar manual

E Placa lateral de chasis para interruptor automático extraíble

F Adaptador

G Alarma de VigiPacT Add-on

H PowerTag Energy M250 o M630

I Placa lateral de interruptor automático

J Conexiones de alimentación para interruptor automático con VigiPacT Add-on

K Conexiones de alimentación

L Zócalo de conexión de interruptor automático

M Terminales

N Conectores posteriores

O Extensiones de borne

P Conectores de cable

Q Conectores posteriores

R Adaptador

Unidades de control y accesorios de unidad de control

A Unidad de control TM-D, TM-G o MA

B Unidad de control MicroLogic 1 o 2

C Unidad de control MicroLogic 5 o 6

D VigiPacT Add-on para protección adicional de diferencial o alarma VigiPacT Add-on

E Unidad de control MicroLogic 4 con protección de diferencial

F Unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial

Identificación

La placa frontal situada en la parte delantera del interruptor automático identifica el interruptor automático y sus características.

La placa frontal depende de las características de corte:

A Tamaño del dispositivo y corriente nominal

B Ui: Tensión nominal de aislamiento

C Uimp: Tensión nominal soportada a impulso

D Ics: Poder de corte en servicio

E Icu: Poder de corte en servicio último

F Ue: Tensión asignada de empleo

G Designación: Interruptor automático o interruptor en carga, apto para el seccionamiento

H Normativas

I Código de colores indicador de las características de corte

NOTA: Las características de corte R, HB1, HB2 y K no son compatibles con las unidades de control MicroLogic 4 y 7.
NOTA: En los mandos rotativos prolongados, abra la puerta para ver la etiqueta de la placa frontal.

Interruptor automático ComPact NSX 400K 1000 V CA

El interruptor automático ComPact NSX 400K está destinado a aplicaciones de hasta 1000 V CA, sistemas fotovoltaicos a 800 V CA, turbinas de aire y aplicaciones de minería.

El interruptor automático ComPact NSX 400K presenta las siguientes características:

  • Características de corte K a 1000 V CA

  • Poder de corte último Icu = 36 kA a 800 V CA; 10 kA a 1000 V CA

  • Poder de corte de servicio Ics = 10 kA a 800/1000 V CA

  • Se suministra con una unidad de control MicroLogic 2.3 no intercambiable sin puerto de prueba

  • Dos clasificaciones ajustables: 250 A y 400 A

  • 3 y 4 polos

Las siguientes restricciones se aplican a los interruptores automáticos ComPact NSX 400K:

  • No compatible con el chasis o el zócalo de conexión

  • No hay comunicación disponible

  • No hay alimentación trasera. Solo alimentación superior.

Ajustes del regulador

Las posiciones del regulador en la parte frontal de la unidad de control determinan los ajustes de disparo del interruptor automático.

Ejemplo 1: Unidad de control magnetotérmica TM-D

A Rango de ajuste de la unidad de control magnetotérmica TM-D

B Regulador de ajuste del disparo de la protección térmica Ir

C Regulador de ajuste del disparo de la protección magnética Ii (solo para TM-D 200/250)

Ejemplo 2: MicroLogic 2 y MicroLogic 4 unidades de control electrónicas

A Rango de ajuste de la unidad de control

B Reguladores de ajuste del disparo de la protección de largo retardo Io y Ir

C Regulador de ajuste del disparo de la protección de corto retardo Isd

D Regulador de ajuste del disparo del diferencial de corriente IΔn

E Regulador de ajuste de la temporización de diferencial Δt

Ajustes de la unidad de control

Para las unidades de control electrónicas MicroLogic 5, 6 y 7, lea todos los ajustes que aparecen en la pantalla. Para obtener más información, consulte DOCA0141ES, ComPact NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.