DOCA0140EN-03

Unidad de control electrónica MicroLogic 2 M

Introducción

La unidad de control electrónica MicroLogic 2 M es adecuada para la protección de los arranques motores en aplicaciones estándar. Las curvas de disparo térmico se calculan mediante motores autoventilados.

La unidad de control electrónica MicroLogic 2 M se puede utilizar para crear un arranque motor en coordinación de tipo 1 o tipo 2.

Descripción

Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.

MicroLogic2.3 M

MicroLogic 2.2 M

A Rango de ajuste de la unidad de control electrónica MicroLogic 2.2 M/2.3 M

B Regulador de ajuste del disparo de la protección de largo retardo Ir

C Regulador de selección de la clase de temporización de protección de largo retardo

D Regulador de ajuste del disparo de la protección de corto retardo Isd

E Valor del disparo de la protección de instantáneo Ii

F Puerto de prueba

G Desequilibrio de fases

H Indicador LED Ready (verde)

I Indicador LED Alarm

La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.

Ajuste de la protección de largo retardo

La protección de largo retardo se ajusta a través de 2 reguladores según las características arranque de la aplicación.

  • El disparo Ir de la protección de largo retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones.

    El valor máximo de ajuste (posición de regulación máxima del regulador de ajuste) es igual al valor de intensidad nominal In de la unidad de control.

En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Ir (en amperios) para la protección de largo retardo que se muestran directamente en el regulador con respecto a cada intensidad nominal de la unidad de control.

Valor nominal de la unidad de control In (A)

25

50

100

150

220

320

500

Disparo Ir (A)

12

25

50

70

100

160

250

14

30

60

80

120

180

280

16

32

70

90

140

200

320

18

36

75

100

155

220

350

20

40

80

110

170

240

380

22

42

85

120

185

260

400

23

45

90

130

200

280

440

24

47

95

140

210

300

470

25

50

100

150

220

320

500

  • La clase de temporización de protección de largo retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones: las opciones de clase son 5, 10 y 20.

En la tabla siguiente se muestra el valor de la temporización de disparo en función de la corriente presente en la carga para las 3 clases:

Corriente presente en la carga

Clase

5

10

20

Temporización de disparo tr (en segundos)

1,5 x Ir

120

240

400

6 x Ir

6,5

13,5

26

7,2 x Ir

5

10

20

El rango de precisión es de -20 % a +0 %.

Ajuste de la protección de corto retardo

El disparo de la protección de corto retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones. El umbral se visualiza en múltiplos de Ir

Paso

Acción

1

Ajuste la protección de largo retardo en primer lugar: el ajuste de disparo es Ir (A).

2

Gire el regulador de ajuste Isd al valor necesario (el intervalo de ajuste es: 5 a 13 x Ir en pasos de Ir [9 ajustes]).

3

Isd se ajusta en Ir (A) × ajuste de Isd.

El rango de precisión es de +/−15 %.

La temporización de protección de corto retardo no es ajustable: 30 ms

Ajuste de la protección de instantáneo

En la tabla siguiente se muestran los valores de disparo Ii (en amperios) en función de la intensidad nominal In de unidad de control.

 

Intensidad nominal In de la unidad de control (A)

25

50

100

150

220

320

500

Disparo Ii (A)

425

750

1500

2250

3300

4800

7500

El rango de precisión es de +/−15 %.

Protección contra desequilibrio de fases

Las unidades de control MicroLogic 2 M incorporan una protección contra el desequilibrio de fases. Las características son:

  • Protección no ajustable

  • Disparo: Desequilibrio de fases del 30 % (el rango de precisión es de +/-20 %)

  • Tiempo de desbordamiento: 4 s en régimen permanente, 0,7 s durante el arranque

Ejemplo: Un desequilibrio de fases superior al 30 % durante más de 4 s en régimen permanente provoca un disparo de la protección.

Comando de apertura del contactor

Las unidades de control equipadas con un módulo SDTAM pueden utilizar la salida 2 (SD4) de este módulo para activar el comando de apertura del contactor para el arranque motor antes de que se dispare el interruptor automático.

Ejemplo de aplicación

Protección de un arranque motor con las siguientes características:

  • Alimentación mediante un transformador de 1250 kVA, 400 V, 4 %

  • Protección de una aplicación de motor definida por:

    • Arranque motor de 2 componentes (interruptor automático, contactor)

    • Arranque directo

    • Fuerza del motor de 110 kW, es decir, In = 196 A

    • Coordinación de tipo 2

    • Las limitaciones de la aplicación imponen un arranque lento.

Esquema de instalación

Los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las normativas han determinado las características del ComPact NSX adecuado que debe instalarse (cálculos realizados con el software Ecostruxure Power Design – Ecodial).

Esquema de instalación

Instalación

ComPact NSX elegido

Comentarios

In = 196 A

ComPact NSX250

MicroLogic 2.2 M 220

Guardamotor, tamaño de la caja

Isc = 28,5 kA

F

El poder de corte Icu debe leerse en la placa de características.

Ik min = 14,8 kA

Ajuste de las protecciones de la unidad de control

Instalación

Ajuste de la unidad de control

Comentarios

In = 196 A

MicroLogic 2.2 M 220 ajustado en 200 A

Ajuste de la unidad de control MicroLogic

Arranque lento

Ajustado en Clase 20

Clase de disparo de la protección de largo retardo

Ik min = 14,8 kA

Transitorio = 14 In

Isd/In > 12 o Isd > 2400 A

Ajuste de la protección Isd compatible con:

  • Corrientes transitorias de arranque

  • Protección frente a cortocircuitos

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.