DOCA0091FR-08

Identification du déclencheur MicroLogic

Numéro de série

Le numéro de série du déclencheur MicroLogic est composé d'au maximum 11 caractères alphanumériques au format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (05–99)

  • WW = semaine de fabrication (01–53)

  • D = jour de fabrication (1–7)

  • nnnn = numéro de séquence (0001–9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du déclencheur MicroLogic.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x21FB

8700

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

‘PP’

0x21FC

8701

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

A/E

‘YY’

0x21FD

8702

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘52’

A/E

‘WW’

0x21FE

8703

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

D : ‘1’–‘7’

n: ‘0’–‘9’

A/E

‘Dn’

0x21FF

8704

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

A/E

‘nn’

0x2200

8705

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

‘0’–‘9’

A/E

‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série)

Révision du matériel

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware inférieure ou égale à V1.2.1, la révision du matériel est un entier.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x2204

8709

R

–

–

INT16U

0–15

A/E

Révision matérielle du déclencheur MicroLogic.

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware supérieure ou égale à V1.2.2, la révision du matériel est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, où :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x2212–0x2217

8723-8728

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Révision matérielle du déclencheur MicroLogic.

Identification du produit

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x220B

8716

R

–

–

INT16U

15143–15145

A/E

Identification du produit :

  • 15143 = application de distribution, type A

  • 15144 = application de distribution, type E

  • 15145 = application moteur, type E

Type de protection

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x2223

8740

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

52–73

A/E

Type de protection du déclencheur MicroLogic :

  • Sur ComPact NSX 100/250 :

    ‘52’ = LSI

    ‘62’ = LSIG

    ‘72’ = LSIV

  • Sur ComPact NSX 400/630 :

    ‘53’ = LSI

    ‘63’ = LSIG

    ‘73’ = LSIV

Type de mesure

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x2224

8741

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

A–E

A/E

Type de mesure du déclencheur MicroLogic :

‘A’ ou ‘E’

Application

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

222x0A

8747

R

–

–

INT16U

1–2

A/E

Application :

1 = distribution

2 = moteur

Norme

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x222B

8748

R

–

–

INT16U

1–3

A/E

Standard :

1 = UL

2 = CEI

3 = JIS

Courant nominal

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x222D

8750

R

1

A

INT16U

0–8000

A/E

Courant nominal In du disjoncteur

Pôle

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x222E

8751

R

–

–

INT16U

0–1

A/E

0 = Tripolaire

1 = Quadripolaire

16 Hz 2/3

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x222F

8752

R

–

–

INT16U

0–1

A/E

0 = n'est pas une application 16 Hz 2/3 du déclencheur MicroLogic

1 = application 16 Hz 2/3 du déclencheur MicroLogic

Révision du firmware

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware inférieure ou égale à V1.2.1, la révision de firmware est une chaîne ASCII au format VXXX.YYY.ZZZ où :

  • XXX = version majeure (001–999)

  • YYY = version mineure (001–999)

  • ZZZ = numéro de révision (001–999)

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x7529–0x752D

29994–29998

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Révision de firmware du déclencheur MicroLogic.

Pour les déclencheurs MicroLogic avec une révision de firmware supérieure ou égale à V1.2.2, la révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, où :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x220C–0x2211

8717–8722

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Révision de firmware du déclencheur MicroLogic.

Référence

La référence, qui commence par les caractères LV4, adopte le format suivant : LV4XYZTW.

Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire la référence du déclencheur MicroLogic.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x752F

30000

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Exemple : ‘LV’

0x7530

30001

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Exemple : ‘4X’

0x7531

30002

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Exemple : ‘YZ’

0x7532

30003

R

–

–

CHAÎNE D'OCTETS

–

A/E

Exemple : ‘TW’