DOCA0091FR-08

Mesures en temps réel

Description générale

Les mesures en temps réel sont actualisées toutes les secondes. Les mesures en temps réel incluent :

  • Tension et déséquilibre des tensions

  • Courant et déséquilibre des courants

  • Puissance active, réactive, apparente et de distorsion

  • Puissance réactive avec harmonique

  • Facteur de puissance et facteur de puissance de la fondamentale

  • la fréquence

  • THD (distorsion harmonique totale)

Tension

Registre = 0 si la tension < 25 V.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x03E7

1 000

R

1

V

INT16U

0–850

E

Tension phase à phase efficace V12

0x03E8

1001

R

1

V

INT16U

0–850

E

Tension phase à phase efficace V23

0x03E9

1002

R

1

V

INT16U

0–850

E

Tension phase à phase efficace V31

0x03EA

1003

R

1

V

INT16U

0–850

E

Tension phase à neutre efficace V1N(1)

0x03EB

1004

R

1

V

INT16U

0–850

E

Tension phase à neutre efficace V2N(1)

0x03EC

1005

R

1

V

INT16U

0–850

E

Tension phase à neutre efficace V3N(1)

0x03ED

1006

R

1

V

INT16U

0–850

E

Moyenne arithmétique de V12, V23 et V31 : (V12 + V23 + V31) / 3 = Vmoy L-L

0x03EE

1007

R

1

V

INT16U

0–850

E

Moyenne arithmétique de V1N, V2N et V3N : (V1N + V2N + V3N) / 3 = Vmoy L-N (1)

0x0478

1145

R

1

V

INT16U

0–850

E

Vmax : maximum de V12, V23 et V31 (2)

0x0479

1146

R

1

V

INT16U

0–850

E

Vmin : minimum de V12, V23 et V31 (2)

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et inaccessible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum.

Déséquilibre en tension

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x03EF

1008

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Déséquilibre de la tension phase à phase V12 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F0

1009

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Déséquilibre de la tension phase à phase V23 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F1

1010

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Déséquilibre de la tension phase à phase V31 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F2

1011

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Déséquilibre de la tension phase-neutre V1N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F3

1012

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Déséquilibre de la tension phase-neutre V2N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

03x0F4

1013

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Déséquilibre de la tension phase-neutre V3N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F5

1014

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010 (2)

03x0F6

1015

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 (1)(2)

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum.

Courant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x03F7

1016

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Courant efficace sur la phase  1 : I1

0x03F8

1017

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Courant efficace sur la phase  2 : I2

0x03F9

1018

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Courant efficace sur la phase  3 : I3

0x03FA

1019

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Courant efficace sur le neutre : IN (1)

0x03FB

1020

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Maximum de I1, I2, I3 et IN (2)

0x03FC

1021

R

1

%Ig

INT16U

0–20xIn

A/E

Courant de défaut de terre

0x03FD

1022

R

1

mA

INT16U

0–20xIn

E

Courant de fuite à la terre

0x0401

1026

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Minimum de I1, I2 et I3 (2)

0x0402

1027

R

1

A

INT16U

0–20xIn

A/E

Moyenne arithmétique de I1, I2 et I3 : (I1 + I2 + I3) / 3 = Imoy

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum.

Déséquilibre des courants

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0403

1028

R

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Déséquilibre du courant I1 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0404

1029

R

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Déséquilibre du courant I2 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0405

1030

R

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Déséquilibre du courant I3 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0406

1031

R

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Déséquilibre du courant IN par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase (1)

0x0407

1032

R

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030 (2)

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum.

Puissance active

Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0409

1034

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

E

Puissance active sur la phase 1 : P1 (1)

0x040A

1035

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

E

Puissance active sur la phase 2 : P2 (1)

0x040B

1036

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

E

Puissance active sur la phase 3 : P3 (1)

0x040C

1037

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

E

Puissance active totale : Ptot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance réactive

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x040D

1038

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive sur la phase 1 : Q1 (1)

0x040E

1039

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive sur la phase 2 : Q2 (1)

040x0F

1040

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive sur la phase 3 : Q3 (1)

0x0410

1041

R

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

E

Puissance réactive totale : Qtot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance apparente

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0411

1042

R

10

kVAR

INT16

0–10000

E

Puissance apparente fondamentale sur la phase 1 : S1 (1)

0x0412

1043

R

10

kVAR

INT16

0–10000

E

Puissance apparente fondamentale sur la phase 2 : S2 (1)

0x0413

1044

R

10

kVAR

INT16

0–10000

E

Puissance apparente fondamentale sur la phase 3 : S3 (1)

0x0414

1045

R

10

kVAR

INT16

0–30000

E

Puissance apparente totale : Stot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Facteur de puissance

Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0415

1046

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (1)

0x0416

1047

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (1)

0x0417

1048

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance sur la phase 3 : PF3 (1)

0x0418

1049

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance total : PF

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Facteur de puissance fondamentale (cosϕ)

Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0419

1050

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  1 : cosϕ 1 (1)

0x041A

1051

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  2 : cosϕ 2 (1)

0x041B

1052

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  3 : cosϕ 3 (1)

0x041C

1053

R

100

–

INT16

-100–+100

E

Facteur de puissance fondamentale total : cosφ

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x041D

1054

R

10

Hz

INT16U

150–4400

E

Fréquence du système : F

Puissance réactive fondamentale

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0437

1080

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive fondamentale sur la phase 1 : Q1 Fond (1)

0x0438

1081

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive fondamentale sur la phase 2 : Q2 Fond (1)

0x0439

1082

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive fondamentale sur la phase 3 : Q3 Fond (1)

0x043A

1083

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Puissance réactive fondamentale totale : Qtot fond

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance de distorsion

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

043x0F

1088

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Puissance de distorsion sur la phase 1 : D1 (1)

0x0440

1089

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Puissance de distorsion sur la phase 2 : D2 (1)

0x0441

1090

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Puissance de distorsion sur la phase 3 : D3 (1)

0x0442

1091

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Puissance de distorsion totale : Dtot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Distorsion harmonique totale (THD)

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0443

1092

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de V12 par rapport à la fondamentale

0x0444

1093

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de V23 par rapport à la fondamentale

0x0445

1094

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de V31 par rapport à la fondamentale

0x0446

1095

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de V1N en fonction de la fondamentale (1)

0x0447

1096

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de V2N en fonction de la fondamentale (1)

0x0448

1097

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de V3N en fonction de la fondamentale (1)

0x0449

1098

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de I1 par rapport à la fondamentale

0x044A

1099

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de I2 par rapport à la fondamentale

0x044B

1100

R

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsion harmonique totale (THD) de I3 par rapport à la fondamentale

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Image thermique du moteur

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x0477

1144

R

1

%

INT16U

0–32766

E

Image Ith