990-5997E-006

Configuración de disparo del interruptor para funcionamiento con el Easy UPS 3M 208 V

Con un kit de disyuntor de batería E3MBBK60K80H

Potencia nominal del SAI Tiempo máximo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Con un kit de disyuntor de batería E3MBBK100K200H

Potencia nominal del SAI Tiempo máximo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Con dos kits de disyuntor de batería E3MBBK60K80H

Potencia nominal del SAI Tiempo máximo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de cadenas de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2
Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im (A) Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.