990-5997D-005

Auslösereinstellungen für den Betrieb mit Easy UPS 3M 208 V

Mit einem Batterieschalterkit E3MBBK60K80H

USV-Werte Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Mit einem Batterieschalterkit E3MBBK100K200H

USV-Werte Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Mit zwei Batterieschalterkits E3MBBK60K80H

USV-Werte Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.