990-5997E-017

Dimensioni dei cavi consigliate per sistemi da 400 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

Dimensioni cavo per cavi tra UPS e interruttore delle batterie per Easy UPS 3M

Kit interruttori delle batterie Collegamento 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 x E3MBBK60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 70 – – – –
PE (mm²) 25 35 – – – –
2 x E3MBBK60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 50 50 50 70 –
PE (mm²) 25 25 25 25 35 –
1 x E3MBBK100K200H CC+, N, CC- (mm²) – – 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) – – 70 70 95 120
2 x E3MBBK100K200H CC+, N, CC- (mm²) – – – 150 150 150
PE (mm²) – – – 95 95 95

Dimensioni cavo per stringa per cavi tra interruttore delle batterie e parco batterie per Easy UPS 3M

Numero stringhe batterie Collegamento 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 stringa di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

Dimensioni cavo per cavi tra UPS e interruttore delle batterie per Easy UPS 3L

Kit interruttori delle batterie Collegamento 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBK100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 – –
PE, N (mm²) 120 120 120 – –
2 x E3MBBK100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBK100K200H DC+, DC- (mm²) – – – 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) – – – 120 120

Dimensioni cavo per stringa per cavi tra interruttore delle batterie e parco batterie per Easy UPS 3L

Numero stringhe batterie* Collegamento 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 stringa di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.