990-5996D-037

208 V 系统的建议线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

UPS 与电池断路器之间的线缆规格 - Easy UPS 3M

电池断路器箱 连接 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+、N、DC- (mm²)

70

70

–

–

PE (mm²)

35

35

–

–

2xE3MBBB60K80H DC+、N、DC- (mm²)

50

50

50

70

PE (mm²)

25

25

25

35

1xE3MBBB100K200H DC+、N、DC- (mm²)

–

–

2X70

2X70

PE (mm²)

–

–

70

70

电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)- Easy UPS 3M

电池组数量 连接 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 组电池 电池+、N、电池- (mm²)

70

70

2X70

2X70

PE (mm²)

35

35

70

70

2 组电池 电池+、N、电池- (mm²)

35

35

70

70

PE (mm²)

16

16

35

35

3 组电池 电池+、N、电池- (mm²)

16

16

50

50

PE (mm²)

16

16

25

25

4 组电池 电池+、N、电池- (mm²)

16

16

35

35

PE (mm²)

16

16

16

16

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.