990-5996D-004

Anbefalede kabelstørrelser for 208 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al kabelføring skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder til Easy UPS 3M

Batteriafbryderbokse Tilslutning 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²)

70

70

PE (mm²)

35

35

2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²)

50

50

50

70

PE (mm²)

25

25

25

35

1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²)

2 x 70

2 x 70

PE (mm²)

70

70

Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank til Easy UPS 3M

Antal batteristrenge Tilslutning 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 batteristreng Batt+, N, Batt- (mm²)

70

70

2 x 70

2 x 70

PE (mm²)

35

35

70

70

2 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²)

35

35

70

70

PE (mm²)

16

16

35

35

3 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

50

50

PE (mm²)

16

16

25

25

4 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

35

35

PE (mm²)

16

16

16

16

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.