990-5996D-004

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al kabelføring skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder til Easy UPS 3M

Batteriafbryderbokse Tilslutning 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 70 – – – –
PE (mm²) 25 35 – – – –
2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 50 50 50 70 –
PE (mm²) 25 25 25 25 35 –
1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) – – 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) – – 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) – – – 150 150 150
PE (mm²) – – – 95 95 95

Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank til Easy UPS 3M

Antal batteristrenge Tilslutning 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 batteristreng Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder til Easy UPS 3L

Batteriafbryderbokse Tilslutning 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBB100K200H DC+ (positiv), DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 – –
PE, N (mm²) 120 120 120 – –
2 x E3MBBB100K200H DC+ (positiv), DC- (mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBB100K200H DC+ (positiv), DC- (mm²) – – – 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) – – – 120 120

Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank til Easy UPS 3L

Antal batteristrenge* Tilslutning 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 batteristreng Batt+, N, Batt- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 batteristrenge Batt+, N, Batt- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.