990-5996D-006

Dimensión de los cables recomendados para 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Dimensión de los cables entre el SAI y el disyuntor de batería para Easy UPS 3M

Cajas del disyuntor de batería Conexión 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 2 × 70 2 × 70 2 × 95 2 × 120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²) 150 150 150
PE (mm²) 95 95 95

Dimensión de los cables por banco entre el disyuntor de batería y el banco de baterías para Easy UPS 3M

Número bancos de baterías Conexión 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 banco de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 × 70 2 × 70 2 × 95 2 × 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

Dimensión de los cables entre el SAI y el disyuntor de batería para Easy UPS 3L

Cajas del disyuntor de batería Conexión 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBB100K200H CC+, CC- (mm²) 2 × 120 2 × 120 2 × 120
PE, N (mm²) 120 120 120
2 x E3MBBB100K200H CC+, CC- (mm²) 2 × 70 2 × 95 2 × 120 2 × 120 2 × 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBB100K200H CC+, CC- (mm²) 2 × 120 2 × 120
PE, N (mm²) 120 120

Dimensión de los cables por banco entre el disyuntor de batería y el banco de baterías para Easy UPS 3L

Número de bancos de baterías:* Conexión 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 banco de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 2 × 120 2 × 120 2 × 120 2 × 120 2 × 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 bancos de baterías Batt+, N, Batt- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.