990-5996D-012

Paramètres de déclenchement pour un fonctionnement avec Easy UPS 3M 208 V

Avec un coffret disjoncteur batterie E3MBBB60K80H

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs batteries Chaînes batterie Paramètre Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Avec un coffret disjoncteur batterie E3MBBB100K200H

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs batteries Chaînes batterie Paramètre Ir/Im (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Avec deux coffrets disjoncteur batterie E3MBBB60K80H

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs batteries Nombre total de chaînes batterie Disjoncteur batterie 1 Disjoncteur batterie 2
Chaînes batterie Paramètre Ir/Im (A) Chaînes batterie Paramètre Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.