990-5996D-017

Impostazioni di sgancio per il funzionamento con Easy UPS 3L con fattore di potenza 0.9

Con una scatola interruttori delle batterie E3MBBB100K200H

Valori nominali dell'UPS 250 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)

15

36

1-4

1-4

600/1500

30

38

1-4

1-4

600/1500

240

40-44

1-4

1-4

600/1500

240

46-50

1-4

1-4

540/1500

Valori nominali dell'UPS 300 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)

5

36-38

1-4

1-4

600/1500

10

40

1-4

1-4

600/1500

15

42-44

1-4

1-4

600/1500

30

46

1-4

1-4

600/1500

240

48-50

1-4

1-4

600/1500

Valori nominali dell'UPS 400 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)

5

46-50

1-4

1-4

600/1500

Con due scatole interruttori delle batterie E3MBBB100K200H

Valori nominali dell'UPS 250 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)

60/240

36-38/40-50

2

1

420/1500

1

420/1500

60

36-38

3

2

480/1500

1

420/1500

60/240

36-38/40-50

3

2

420/1500

1

420/1500

60/240

36-38/40-50

4

2

420/1500

2

420/1500

60/240

36-38/40-50

5

3

420/1500

2

420/1500

60/240

36-38/40-50

6

3

420/1500

3

420/1500

60/240

36-38/40-50

7

4

420/1500

3

420/1500

60/240

36-38/40-50

8

4

420/1500

4

420/1500

Valori nominali dell'UPS 300 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)

60/240

36-38/40-50

2

1

420/1500

1

420/1500

60

36

3

2

600/1500

1

420/1500

60/240

38/40-50

3

2

540/1500

1

420/1500

240

42-46

3

2

480/1500

1

420/1500

240

48-50

3

2

420/1500

1

420/1500

60/240

36-38/40-50

4

2

420/1500

2

420/1500

60

36

5

3

540/1500

2

420/1500

60/240

38/40-50

5

3

480/1500

2

420/1500

240

42-50

5

3

420/1500

2

420/1500

60/240

36-38/40-50

6

3

420/1500

3

420/1500

60

36-38

7

4

480/1500

3

420/1500

240

40-50

7

4

420/1500

3

420/1500

60/240

36-38/40-50

8

4

420/1500

4

420/1500

Valori nominali dell'UPS 400 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)

60

36

2

1

600/1500

1

600/1500

60/240

38/40

2

1

540/1500

1

540/1500

240

42-46

2

1

480/1500

1

480/1500

240

48-50

2

1

420/1500

1

420/1500

10

36

3

2

600/1500

1

420/1500

15

38-40

3

2

600/1500

1

420/1500

30

42

3

2

600/1500

1

420/1500

240

44-48

3

2

600/1500

1

420/1500

240

50

3

2

540/1500

1

420/1500

60

36

4

2

600/1500

2

600/1500

60/240

38/40

4

2

540/1500

2

540/1500

240

42-46

4

2

480/1500

2

480/1500

240

48-50

4

2

420/1500

2

420/1500

15

36

5

3

600/1500

2

480/1500

60/240

38/40-42

5

3

600/1500

2

420/1500

240

44-48

5

3

540/1500

2

420/1500

240

50

5

3

480/1500

2

420/1500

60

36

6

3

600/1500

3

600/1500

60/240

38/40

6

3

540/1500

3

540/1500

240

42-46

6

3

480/1500

3

480/1500

240

48-50

6

3

420/1500

3

420/1500

30

36

7

4

600/1500

3

480/1500

60/240

38/40

7

4

600/1500

3

480/1500

240

42-46

7

4

540/1500

3

420/1500

240

48-50

7

4

480/1500

3

420/1500

60

36

8

4

600/1500

4

600/1500

60/240

38/40

8

4

540/1500

4

540/1500

240

42-46

8

4

480/1500

4

480/1500

240

48-50

8

4

420/1500

4

420/1500

Valori nominali dell'UPS 500 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
15 36 2 1 600/1500 1 600/1500
30 38 2 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 38-42 3 2 600/1500 1 480/1500
10 44-46 3 2 600/1500 1 420/1500
15 48-50 3 2 600/1500 1 420/1500
15 36 4 2 600/1500 2 600/1500
30 38 4 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 36-38 5 3 600/1500 2 600/1500
10 40 5 3 600/1500 2 540/1500
15 42-44 5 3 600/1500 2 480/1500
30 46 5 3 600/1500 2 480/1500
240 48-50 5 3 600/1500 2 420/1500
15 36 6 3 600/1500 3 600/1500
30 38 6 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 36 7 4 600/1500 3 600/1500
10 38 7 4 600/1500 3 600/1500
15 40-42 7 4 600/1500 3 540/1500
30 44 7 4 600/1500 3 480/1500
240 46-50 7 4 600/1500 3 480/1500
15 36 8 4 600/1500 4 600/1500
60 38 8 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 8 4 600/1500 4 600/1500

Valori nominali dell'UPS 600 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
5 36-38 2 1 600/1500 1 600/1500
10 40 2 1 600/1500 1 600/1500
15 42-44 2 1 600/1500 1 600/1500
30 46 2 1 600/1500 1 600/1500
240 48-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 46-50 3 2 600/1500 1 480/1500
5 36-38 4 2 600/1500 2 600/1500
10 40 4 2 600/1500 2 600/1500
15 42-44 4 2 600/1500 2 600/1500
30 46 4 2 600/1500 2 600/1500
240 48-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 40-46 5 3 600/1500 2 600/1500
10 48 5 3 600/1500 2 540/1500
15 50 5 3 600/1500 2 480/1500
5 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500
10 40 6 3 600/1500 3 600/1500
15 42-44 6 3 600/1500 3 600/1500
30 46 6 3 600/1500 3 600/1500
240 48-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 38-42 7 4 600/1500 3 600/1500
10 44-46 7 4 600/1500 3 600/1500
15 48-50 7 4 600/1500 3 540/1500
5 36-38 8 4 600/1500 4 600/1500
10 40 8 4 600/1500 4 600/1500
15 42-44 8 4 600/1500 4 600/1500
30 46 8 4 600/1500 4 600/1500
240 48-50 8 4 600/1500 4 600/1500

Con tre scatole interruttori delle batterie E3MBBB100K200H

Valori nominali dell'UPS 500 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2 Interruttore delle batterie 3
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
60 36-38 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
240 40-50 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
15 36 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 40-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
60 36-38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
240 40-50 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
60 36-38 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 40-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
60 36-38 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
240 40-50 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
60 36-38 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500
240 40-50 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500

Valori nominali dell'UPS 600 kVA

Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2 Interruttore delle batterie Box 3
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
60 36-38 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
5 36-38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
10 40 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 42-44 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 46 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 48-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 36 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
15 36-38 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
30 40 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 42-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
15 36 10 4 600/1500 3 540/1500 3 540/1500
60 38 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
60 36-38 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.