990-5996D-024

Seções recomendadas dos cabos de 208 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

As seções dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Seção dos cabos entre o nobreak e o disjuntor da bateria para Easy UPS 3M

Caixas de disjuntores de bateria Conexão 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²)

70

70

PE (mm²)

35

35

2xE3MBBB60K80H CC+, N, CC- (mm²)

50

50

50

70

PE (mm²)

25

25

25

35

1xE3MBBB100K200H CC+, N, CC- (mm²)

2x70

2x70

PE (mm²)

70

70

Seção dos cabos entre o disjuntor da bateria e o banco de baterias por sequência para Easy UPS 3M

Nº de strings de bateria Conexão 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 string de bateria Bat+, N, Bat- (mm²)

70

70

2x70

2x70

PE (mm²)

35

35

70

70

2 strings de bateria Bat+, N, Bat- (mm²)

35

35

70

70

PE (mm²)

16

16

35

35

3 strings de bateria Bat+, N, Bat- (mm²)

16

16

50

50

PE (mm²)

16

16

25

25

4 strings de bateria Bat+, N, Bat- (mm²)

16

16

35

35

PE (mm²)

16

16

16

16

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.