990-5996D-028

Рекомендуемые сечения кабелей для систем 208 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Сечение кабелей между ИБП и батарейным автоматом для Easy UPS 3M

Шкафы батарейных размыкателей Подключение 50 кВА 60 кВА 80 кВА 100 кВА
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (мм²)

70

70

PE (мм²)

35

35

2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (мм²)

50

50

50

70

PE (мм²)

25

25

25

35

1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (мм²)

2X70

2X70

PE (мм²)

70

70

Сечение кабелей на линейку для кабелей между батарейным автоматом и батарейным блоком для Easy UPS 3M

Количество линеек батарей Подключение 50 кВА 60 кВА 80 кВА 100 кВА
1 линейка аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²)

70

70

2X70

2X70

PE (мм²)

35

35

70

70

2 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²)

35

35

70

70

PE (мм²)

16

16

35

35

3 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²)

16

16

50

50

PE (мм²)

16

16

25

25

4 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²)

16

16

35

35

PE (мм²)

16

16

16

16

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.