990-5996D-028

Рекомендуемые сечения кабелей для систем 400 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Сечение кабелей между ИБП и батарейным автоматом для Easy UPS 3M

Шкафы батарейных размыкателей Подключение 60 кВА 80 кВА 100 кВА 120 кВА 160 кВА 200 кВА
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (мм²) 50 70
PE (мм²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (мм²) 50 50 50 50 70
PE (мм²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (мм²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (мм²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (мм²) 150 150 150
PE (мм²) 95 95 95

Сечение кабелей на линейку для кабелей между батарейным автоматом и батарейным блоком для Easy UPS 3M

Количество линеек батарей Подключение 60 кВА 80 кВА 100 кВА 120 кВА 160 кВА 200 кВА
1 линейка аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (мм²) 25 35 70 70 95 120
2 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 25 35 70 70 95 120
PE (мм²) 16 16 35 35 50 70
3 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 16 16 50 50 50 70
PE (мм²) 16 16 25 25 25 35
4 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 16 16 35 35 35 50
PE (мм²) 16 16 16 16 16 25

Сечение кабелей между ИБП и батарейным автоматом для Easy UPS 3L

Шкафы батарейных размыкателей Подключение 250 кВА 300 кВА 400 кВА 500 кВА 600 кВА
1 x E3MBBB100K200H DC+, DC- (мм²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE, N (мм²) 120 120 120
2 x E3MBBB100K200H DC+, DC- (мм²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (мм²) 70 95 120 120 120
N (мм²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBB100K200H DC+, DC- (мм²) 2 x 120 2 x 120
PE, N (мм²) 120 120

Сечение кабелей на линейку для кабелей между батарейным автоматом и батарейным блоком для Easy UPS 3L

Количество линеек батарей:* Подключение 250 кВА 300 кВА 400 кВА 500 кВА 600 кВА
1 линейка аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (мм²) 120 120 120 120 120
2 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 120 120 120 120 120
PE (мм²) 70 70 70 70 70
3 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 70 70 70 70 70
PE (мм²) 35 35 35 35 35
4 линейки аккумуляторных батарей Batt+, N, Batt- (мм²) 50 50 50 50 50
PE (мм²) 25 25 25 25 25
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.