990-6289H-006

Planificación de instalación para SAI de 250-400 kVA con baterías externas

Especificaciones de entrada

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 323-477 (a plena carga)
Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 404 384 370 485 461 444 647 614 592
Corriente de entrada máxima (A)

474

451

434

568

540

520

757

719

693

Limitación de corriente de entrada (A) 600 720 960
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % para cargas lineales
<5 % para cargas no lineales
Factor de potencia de entrada >0,99
Clasificación máxima de cortocircuito Icc = 35 kA
Rampa de corriente de entrada 7 s

Especificaciones de derivación

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga ≤115 % continuo
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 209 221 228 209 221 228 209 221 228
Tensión de derivación máxima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencias (%) ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A)

384

364

351

460

437

422

614

583

562

Clasificación máxima de cortocircuito Icc = 35 kA

Especificaciones de salida

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga* 105 % continuo
125 % durante 10 minutos
150 % durante 1 minuto
Regulación de tensión de salida ±1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A)

380

361

348

456

433

417

608

577

556

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal,
<4 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: De 0,5 a 2,0
Valor por defecto: 0,5
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Factor de potencia de carga De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) 630 A/200 ms 820 A/200 ms 1000 A/200 ms

Especificaciones de batería

NOTA: El SAI admite de 36 a 50 bloques de baterías.
Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Potencia de carga máxima como porcentaje de la potencia de salida 24
Máxima potencia de carga (kW) 60 72 96
Tensión nominal de batería (VDC) De ± 216 a ± 300
Tensión de flotación nominal (VDC) De ± 243 a ± 337,5
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) De ± 172.8 a ± 240
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

615-443

738-531

985-709

Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

769-554

923-664

1231-886

Compensación de temperatura (por celda)* Programable de 0 a 7 mV/°C. Por defecto: 0 mV/°C.
Corriente de rizado <5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469)
Configuración de In Io=500 Io=500 1 1 1 1
Configuración de Ir 0.95 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9
Configuración de Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 240 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla A.52-5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.3 de la norma IEC 60364-5-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Los cables de batería se dimensionan para 36 bloques de baterías. Póngase en contacto con Schneider Electric para las dimensiones de cable de sistemas con más de 36 bloques de baterías.
NOTA: Las dimensiones de cable de batería que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable de batería y de PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable de batería coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.

250 kVA – Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada 2 x 120 2 x 120 120
Derivación 2 x 120 2 x 120 120
Salida 2 x 120 2 x 120 120
Batería 2 x 185 2 x 185 185

300 kVA – Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada 2 x 150 2 x 150 150
Derivación 2 x 150 2 x 150 150
Salida 2 x 150 2 x 150 150
Batería 2 x 240 2 x 240 240

400 kVA – Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada 2 x 240 2 x 240 240
Derivación 2 x 240 2 x 240 240
Salida 2 x 240 2 x 240 240
Batería 4 x 150 4 x 150 2 x 150

Pernos y terminales de cable recomendados

Dimensión de los cables (mm²) Tamaño del perno Tipo de terminal del cable
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M12 50 Nm

Peso y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
250 kVA 425 1970 600 850
300 kVA 449 1970 600 850
400 kVA 538 1970 600 850

Peso y dimensiones del SAI de transporte

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
250 kVA 470 2117 800 1000
300 kVA 503 2117 800 1000
400 kVA 584 2117 800 1000

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se proporcionan únicamente para el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y la normativa locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre posterior mínimo es de 500 mm para el mantenimiento y de 350 mm para el funcionamiento.

Condiciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 30 °C De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0-95 % sin condensación
Reducción de la potencia por altitud según
IEC 62040-3
Factor de reducción de potencia:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible <70 dBA a plena carga según ISO3746  
Grado de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003

Disipación de calor

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 14500 49488 17400 59386 23200 79181
Modo de batería 14000 47782 16800 57338 22400 76451
Modo ECO 2000 6826 2400 8191 3200 10922
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.