990-6289H-017

Dimensionamento impianto per UPS da 250-400 kVA

Specifiche ingresso

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 323-477 (pieno carico)
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 404 384 370 485 461 444 647 614 592
Corrente massima in ingresso (A)

474

451

434

568

540

520

757

719

693

Limitazione corrente in ingresso (A) 600 720 960
Distorsione armonica totale (THDI) <3% per carichi lineari
<5% per carichi non lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=35 kA
Rampa in ingresso 7 secondi

Specifiche bypass

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico ≤115% continuo
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 209 221 228 209 221 228 209 221 228
Tensione bypass massima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo freq (%) ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A)

384

364

351

460

437

422

614

583

562

Massimo valore nominale cortocircuito Icc=35 kA

Specifiche uscita

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 105% continuo
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ±1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A)

380

361

348

456

433

417

608

577

556

Distorsione armonica totale (THDU) <2% con carico lineare al 100%
<4% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,5 a 2,0
L'impostazione predefinita è 0,5
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Corrente di corto circuito in uscita (inverter) 630 A/200 ms 820 A/200 ms 1000 A/200 ms

Specifiche batteria

NOTA: L'UPS supporta 36-50 blocchi di batterie.
Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Potenza di carica max. in % di potenza in uscita 24
Massima potenza di carica (kW) 60 72 96
Tensione nominale batteria (VCC) Da ± 216 a ± 300
Tensione nominale di mantenimento (VCC) Da ± 243 a ± 337.5
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) Da ± 172,8 a ± 240
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

615-443

738-531

985-709

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

769-554

923-664

1231-886

Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0 a 7 mV/°C. L'impostazione predefinita è 0 mV/°C.
Corrente ondulata <5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469)
Impostazione In Io=500 Io=500 1 1 1 1
Impostazione Ir 0.95 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9
Impostazione Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella A.52-5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.3 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: I cavi delle batterie sono dimensionati sulla base di 36 blocchi. Contattare Schneider Electric per le dimensioni dei cavi per sistemi con più di 36 blocchi batteria.
NOTA: Le dimensioni dei cavi della batteria fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi e dei cavi PE della batteria e assicurarsi che le dimensioni dei cavi della batteria corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate la dimensione massima consentita dei cavi potrebbero variare per i prodotti ausiliari. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.

250 kVA – Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso 2 x 120 2 x 120 120
Bypass 2 x 120 2 x 120 120
Uscita 2 x 120 2 x 120 120
Batteria 2 x 185 2 x 185 185

300 kVA – Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso 2 x 150 2 x 150 150
Bypass 2 x 150 2 x 150 150
Uscita 2 x 150 2 x 150 150
Batteria 2 x 240 2 x 240 240

400 kVA – Rame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso 2 x 240 2 x 240 240
Bypass 2 x 240 2 x 240 240
Uscita 2 x 240 2 x 240 240
Batteria 4 x 150 4 x 150 2 x 150

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
250 kVA 425 1970 600 850
300 kVA 449 1970 600 850
400 kVA 538 1970 600 850

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
250 kVA 470 2117 800 1000
300 kVA 503 2117 800 1000
400 kVA 584 2117 800 1000

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: Lo spazio di manovra minimo sulla parte posteriore è di 500 mm per le operazioni di manutenzione e 350 mm per il funzionamento.

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 30 °C Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0-95% senza condensa
Declassamento per altitudine in conformità alla norma
IEC 62040-3
Fattore di declassamento potenza:
0-1500 m: 1000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile < 70 dBA con carico al 100% secondo ISO3746  
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere standard)
Colore RAL 9003

Dissipazione del calore

Valori nominali dell'UPS 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modalità normale 14500 49488 17400 59386 23200 79181
Modalità batteria 14000 47782 16800 57338 22400 76451
Modalità ECO 2000 6826 2400 8191 3200 10922
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.