990-6290D-017

Specifiche

Specifiche ingresso

Valori nominali dell'UPS 500 kVA 600 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 323-477 (pieno carico)
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 808 768 740 970 921 888
Corrente massima in ingresso (A) 946 899 866 1135 1079 1040
Limitazione corrente in ingresso (A) 1080 1320
Distorsione armonica totale (THDI) <3% per carichi lineari
<5% per carichi non lineari
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=35 kA
Rampa in ingresso 7 secondi

Specifiche bypass

Valori nominali dell'UPS 500 kVA 600 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico ≤115% continuo
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Tensione bypass minima (V) 209 221 228 209 221 228
Tensione bypass massima (V) 475 480 477 475 480 477
Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo freq (%) ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Il valore predefinito è ± 10 (selezionabile dall'utente).
Corrente bypass nominale (A) 767 729 703 921 875 843
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=35 kA

Specifiche uscita

Valori nominali dell'UPS 500 kVA 600 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Collegamenti* L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico* 105% continuo
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ±1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 760 722 696 912 866 835
Distorsione armonica totale (THDU) <2% con carico lineare al 100%
<4% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,5 a 2,0
L'impostazione predefinita è 0,5
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Fattore di potenza di carico Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Corrente di corto circuito in uscita (inverter) 1,2 kA/200 ms 1,5 kA/200 ms

Specifiche batteria

NOTA: L'UPS supporta 36-50 blocchi di batterie.
Valori nominali dell'UPS 500 kVA 600 kVA
Potenza di carica max. in % di potenza in uscita 21% 22%
Massima potenza di carica (kW) 108 132
Tensione nominale batteria (VCC) Da ± 216 a ± 300
Tensione nominale di mantenimento (VCC) Da ± 243 a ± 337.5
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) Da ± 172,8 a ± 240
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 1231-886 1470-1058
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 1539-1102 1847-1323
Compensazione temperatura (per cella)* Programmabile da 0 a 7 mV/°C. L'impostazione predefinita è 0 mV/°C.
Corrente ondulata <5% C10

Protezione a monte consigliata

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
Valori nominali dell'UPS 500 kVA 600 kVA
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480)
Impostazione In 1 1 1 1
Impostazione Ir 0.95 0.9 0.9 0.9
Impostazione Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella A.52-5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: I cavi delle batterie sono dimensionati sulla base di 36 blocchi.
NOTA: Le dimensioni dei cavi della batteria fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi e dei cavi PE della batteria e assicurarsi che le dimensioni dei cavi della batteria corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbero variare per i prodotti ausiliari. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.

500 kVARame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso 3 x 185 3 x 185 2 x 150
Bypass 3 x 185 3 x 185 2 x 150
Uscita 3 x 185 3 x 185 2 x 150
Batteria 6 x 120 6 x 120 3 x 120

600 kVARame

  Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo neutro (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso 3 x 240 3 x 240 2 x 185
Bypass 3 x 240 3 x 240 2 x 185
Uscita 3 x 240 3 x 240 2 x 185
Batteria 6 x 150 6 x 150 3 x 150

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M12 50 Nm

Requisiti di una soluzione per batterie di terze parti

Si consiglia l'utilizzo della scatola interruttori batterie Schneider Electric per il collegamento delle stesse. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.

Requisiti per l'interruttore delle batterie di terze parti

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti gli interruttori delle batterie selezionati devono essere dotati di funzionalità di sgancio istantaneo con una bobina di minima tensione o bobina a lancio di corrente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Quando si seleziona un interruttore delle batterie, ci sono più fattori da considerare rispetto ai requisiti elencati di seguito. Per ulteriori informazioni, contattare Schneider Electric.

Requisiti di progettazione per l'interruttore delle batterie

Tensione CC nominale dell'interruttore delle batterie > Tensione normale della batteria La tensione normale della configurazione della batteria è definita come la più alta tensione nominale della batteria. Può essere equivalente alla tensione di mantenimento che può essere definita come numero di blocchi batteria x numero di celle x tensione di mantenimento cella.
Corrente CC nominale dell'interruttore delle batterie> Corrente nominale di scarica della batteria Questa corrente è controllata dall'UPS e deve includere la corrente di scarica massima. Generalmente si tratta della corrente alla fine della scarica (tensione CC di funzionamento minima o in condizioni di sovraccarico o entrambe).
Attestazioni CC Sono necessari tre approdi CC (+, -, N) per i cavi CC.
Interruttori AUX per il monitoraggio In ogni interruttore delle batterie deve essere installato un interruttore AUX e collegato all'UPS. L'UPS può monitorare un interruttore delle batterie.
Capacità di interruzione del cortocircuito La capacità di interruzione del cortocircuito deve essere superiore alla corrente CC in cortocircuito della configurazione della batteria più grande.
Corrente di scatto minima La corrente di cortocircuito minima per far scattare l'interruttore delle batterie deve corrispondere alla configurazione della batteria più piccola per far scattare l'interruttore in caso di cortocircuito, fino alla fine della sua durata.

Guida per l'organizzazione dei cavi delle batterie

NOTA: se si adoperano batterie di terze parti, utilizzare esclusivamente batterie a elevata capacità progettate per applicazioni UPS.
NOTA: quando il parco batterie viene installato in posizione remota, è importante organizzare correttamente i cavi per ridurre eventuali cali di tensione e induttanza. La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri (656 piedi). Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
NOTA: Per minimizzare il rischio di radiazioni elettromagnetiche, si consiglia vivamente di seguire le indicazioni riportate di seguito e di utilizzare supporti a vassoio metallici con messa a terra.
Lunghezza cavo
< 30 m Non consigliato Accettabile Consigliato Consigliato
31 – 75 m Non consigliato Non consigliato Accettabile Consigliato
76 – 150 m Non consigliato Non consigliato Accettabile Consigliato
151 – 200 m Non consigliato Non consigliato Non consigliato Consigliato

Pesi e dimensioni dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
500 kVA 665 1970 1000 850
600 kVA 745 1970 1000 850

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
500 kVA 720 2100 1200 1015
600 kVA 800 2100 1200 1015

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: Lo spazio di manovra minimo sulla parte posteriore è di 500 mm per le operazioni di manutenzione e 350 mm per il funzionamento.

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 30 °C Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0-95% senza condensa
Declassamento per altitudine in conformità alla norma
IEC 62040-3
Fattore di declassamento potenza:
0-1500 m: 1000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile <72 dBA con carico al 100% secondo ISO3746  
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard)
Colore RAL 9003

Dissipazione del calore

Valori nominali dell'UPS 500 kVA 600 kVA
  A BTU/h A BTU/h
Modalità normale 31800 108507 37200 126932
Modalità batteria 28550 97417 33960 115877
Modalità ECO 3.250 11090 3480 11874

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
IEC 62040-1: 2008-6, prima edizione, Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 1: Requisiti generali e di sicurezza per UPS
IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1
CEM IEC 62040-2:2016, Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, seconda edizione, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi

CE, RCM, EAC, WEEE

Trasporto

ISTA 2B

Livello di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Sistema di messa a terra TN-S, TN-C, TT o IT
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.