990-6290C-024

Especificações

Especificações de entrada

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Intervalo da tensão de entrada (V) 323-477 (carga total)
Intervalo de frequência (Hz) 40-70
Corrente nominal de entrada (A) 808 768 740 970 921 888
Corrente máxima de entrada (A) 946 899 866 1135 1079 1040
Limitação da corrente de entrada (A) 1080 1320
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) <3% para cargas lineares
<5% para cargas não lineares
Fator de potência de entrada >0,99
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=35 kA
Rampa de partida 7 segundos

Especificações de bypass

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga ≤115% contínuo
125% para 10 minutos
150% para 1 minuto
Tensão mínima de bypass (V) 209 221 228 209 221 228
Tensão máxima de bypass (V) 475 480 477 475 480 477
Frequência (Hz) 50 ou 60
Faixa de frequência (Hz) ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário).
Corrente nominal de bypass (A) 767 729 703 921 875 843
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=35 kA

Especificações de saída

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga* 105% contínuo
125% para 10 minutos
150% para 1 minuto
Regulação de tensão de saída ±1%
Resposta de carga dinâmica 20 milissegundos
Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 760 722 696 912 866 835
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <2%, a 100% de carga linear
<4%, a 100% de carga não linear
Frequência de saída (Hz) 50 ou 60
Taxa de rotação (Hz/s) Programável: 0,5 a 2,0
Padrão é 0,5
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Fator de potência da carga 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga
Corrente de curto-circuito de saída (inversor) 1.2 kA/200 ms 1.5 kA/200 ms

Especificações da bateria

NOTA: O nobreak suporta de 36 a 50 blocos de batera.
Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
Tensão de carregamento máxima em % da potência de saída 21% 22%
Energia máxima de carregamento (kW) 108 132
Tensão nominal da bateria (VDC) ±216 a ± 300
Tensão nominal de flutuação (VDC) ±243 a ± 337,5
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) ±172,8 a ± 240
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) 1231-886 1470-1058
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) 1539-1102 1847-1323
Compensação de temperatura (por célula)* Programável de 0 a 7 mV/. Padrão é 0 mV/°C.
Corrente de ripple <5% C10

Proteção de upstream recomendada

NOTA: Para instruções locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
  Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480)
Configuração In 1 1 1 1
Configuração Ir 0.95 0.9 0.9 0.9
Configuração Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Dimensão recomendada dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 240 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

As dimensões do cabo deste manual são baseadas na tabela A.52-5 do IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-5-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Os cabos de bateria são dimensionados para 36 blocos de bateria.

Nobreak 500 kVA

  Dimensão do cabo por fase (mm2) Dimensão do cabo neutro (mm2) Dimensão do cabo PE (mm2))
Entrada 3 x 185 3 x 185 2 x 150
Bypass 3 x 185 3 x 185 2 x 150
Saída 3 x 185 3 x 185 2 x 150
Bateria 6 x 120 6 x 120 3 x 120

Nobreak 600 kVA

  Dimensão do cabo por fase (mm2) Dimensão do cabo neutro (mm2) Dimensão do cabo PE (mm2))
Entrada 3 x 240 3 x 240 2 x 185
Bypass 3 x 240 3 x 240 2 x 185
Saída 3 x 240 3 x 240 2 x 185
Bateria 6 x 150 6 x 150 3 x 150

Conectores recomendados de parafusos e cabos

Bitola do cabo (mm²) Tamanho de parafuso Tipo de cabo
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M12 50 Nm

Requisitos de solução de baterias de terceiros

As caixas do disjuntor da bateria da Schneider Electric são recomendadas para a interface da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.

Requisitos do disjuntor da bateria de terceiros

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todos os disjuntores da bateria selecionados devem estar equipados com uma funcionalidade de desarme instantâneo com uma bobina de subtensão ou uma bobina de desarme.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Há mais fatores a serem considerados ao selecionar um disjuntor de bateria do que os requisitos listados abaixo. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.

Requisitos da concepção do disjuntor da bateria

Tensão CC nominal do disjuntor da bateria > Tensão normal da bateria A tensão normal da configuração da bateria é definida como a tensão de bateria nominal mais alta. Isso pode ser equivalente à tensão de flutuação que pode ser definida como o número de blocos de bateria x número de células x tensão de flutuação da célula.
Corrente CC nominal do disjuntor de bateria> Corrente nominal de descarga da bateria Essa corrente é controlada pelo nobreak e deve incluir a corrente de descarga máxima. Será normalmente a corrente no final da descarga (tensão CC mínima de operação ou em condição de sobrecarga ou uma combinação).
Aterramentos CC Necessários três aterramentos CC para cabos CC (+, - e N).
Interruptores AUX para monitoramento Um comutador AUX deve ser instalado em cada disjuntor da bateria e conectado ao nobreak. O nobreak pode monitorar um disjuntor de bateria.
Capacidade de interrupção do curto-circuito A capacidade de interrupção do curto-circuito deve ser superior à corrente CC do curto-circuito da configuração (maior) da bateria.
Corrente mínima de desarme A corrente mínima do curto-circuito para desarme do disjuntor da bateria deve coincidir com a configuração (menor) da bateria, a fim de fazer o trip do disjuntor no caso de um curto-circuito, até o fim do período de sua vida útil.

Guia para organização de cabos de bateria

NOTA: Para baterias de terceiros, use apenas baterias de alta classificação para aplicações em nobreaks.
NOTA: Quando o banco de bateria for posicionado remotamente, a organização dos cabos é importante para reduz queda de tensão e indução. A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m (656 pés). Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com maiores distâncias.
NOTA: Para minimizar o risco de radiação eletromagnética, recomenda-se seguir as orientações abaixo e usar suportes metálicos aterrados.
Comprimento do cabo
< 30 m Não recomendado Aceitável Recomendado Recomendado
31–75 m Não recomendado Não recomendado Aceitável Recomendado
76–150 m Não recomendado Não recomendado Aceitável Recomendado
151–200 m Não recomendado Não recomendado Não recomendado Recomendado

Pesos e dimensões do nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
500 kVA 665 1970 1000 850
600 kVA 745 1970 1000 850

Pesos e dimensões de transporte do nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
500 kVA 720 2100 1200 1015
600 kVA 800 2100 1200 1015

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas de segurança local para requisitos adicionais em sua área local.

Ambiental

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 30 °C -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias
-25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias
Umidade relativa 0-95% não-condensável
Redução de carga de elevação de acordo com
IEC 62040-3
Fator de redução de carga:
0-1500 m: 1.000
1500-2000 m: 0,975
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente)
Ruído audível <72 dBA a 100% de carga, conforme a ISO3746  
Classe de proteção IP20 (filtro de pó como padrão)
Cor RAL 9003

Dissipação de energia térmica

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
  W BTU/h W BTU/h
Modo normal 31800 108507 37200 126932
Modo de bateria 28550 97417 33960 115877
Modo ECO 3250 11090 3480 11874

Conformidade

Segurança IEC 62040-1:2017, edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos de segurança
IEC 62040-1: 2008-6, primeira edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak
IEC 62040-1:2013-01, primeira edição emenda 1
EMC IEC 62040-2:2016, Edição 3.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, segunda edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Desempenho IEC 62040-3: 2011-03, segunda edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes
Ambiental IEC 62040-4: 2013-04, primeira edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos
Marcas

CE, RCM, EAC, WEEE

Transporte

ISTA 2B

Grau de poluição 2
Categoria de sobretensão III
Sistema de aterramento TN-S, TN-C, TT ou IT
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.