990-6392E-037

建议的线缆规格 - Easy UPS 3-Phase Modular

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 185 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线(锡)

  • 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。

注: 有关 UPS 输入线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
    3+0 并机扩容 2+0 并机扩容
2+1 并机冗余
1+0 单机
1+1 并机冗余
UPS 额定值   每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²) 每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²) 每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²)
50 kW UPS 输出

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

输入(单市电)/
旁路(双市电)

2x50

2x95

50

70

2x70

35

16

2x16

16

负载

2x50

2x95

50

70

2x70

35

16

2x16

16

100 kW UPS 输出

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

输入(单市电)/
旁路(双市电)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

负载

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW UPS 输出

120

120

70

120

120

70

输入(单市电)/
旁路(双市电)

4x50

4x95

120

120

120

70

负载

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW UPS 输出

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

输入(单市电)/
旁路(双市电)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

负载

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW UPS 输出

2x95

2x95

95

输入(单市电)/
旁路(双市电)

2x95

2x95

95

负载

2x95

2x95

95

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.