990-6392E-037

Easy UPS 3M 规格参数

在 Easy UPS 3M 系统中,E3MBP60K400H 可用作单机维护旁路面板或并联维护旁路面板。

带并联维修旁路面板的 Easy UPS 3M 系统概述

UIB 设备输入开关
SSIB 静态开关输入开关
UOB 设备输出开关
MBB UPS 维修旁路开关
SIB 系统隔离开关
外部 MBB 外部维修旁路开关
注: 在带有外部维修旁路开关(外部 MBB)的并机系统中,必须将 UPS 维修旁路开关 (MBB) 用挂锁锁定在断开位置。

Easy UPS 3M 单市电系统

Easy UPS 3M 双市电系统

建议的线缆规格 - 400 V Easy UPS 3M

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 240 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线(锡)

  • 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。

注: 有关 UPS 输入线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
    3+0 并机扩容 2+0 并机扩容
2+1 并机冗余
1+0 单机
1+1 并机冗余
UPS 额定值   每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²) 每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²) 每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²)
60 kVA UPS 输出 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
输入(单市电)/
旁路(双市电)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
负载 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA UPS 输出 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
输入(单市电)/
旁路(双市电)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
负载 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA UPS 输出 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
负载 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA UPS 输出 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
负载 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA UPS 输出 120 120 70 120 120 70
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x50 4x70 120 120 120 70
负载 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA UPS 输出 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
负载 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

建议的线缆规格 - 208 V Easy UPS 3M

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 240 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线(锡)

  • 安装方式 C

PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。

注: 有关 UPS 输入线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
    3+0 并机扩容 2+0 并机扩容
2+1 并机冗余
1+0 单机
1+1 并机冗余
UPS 额定值   每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²) 每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²) 每相 (mm²) 零线 (mm2) PE (mm²)
50 kVA UPS 输出 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
负载 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA UPS 输出 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
负载 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA UPS 输出 120 120 70 120 120 70
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x50 4x70 120 120 120 70
负载 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA UPS 输出 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
输入(单市电)/
旁路(双市电)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
负载 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

建议的上游保护 - 400 V Easy UPS 3M

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
  3+0 并机扩容 2+0 并机扩容
2+1 并机冗余
1+0 单机
1+1 并机冗余
UPS 额定值 断路器类型 Io Ir Isd 断路器类型 Io Ir Isd 断路器类型 Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 200 200 1.5-10 NSX100N TM100D (C10N3TM100)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 280 280 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1.5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1.5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1.5-10

建议的上游保护 - 208 V Easy UPS 3M

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
  3+0 并机扩容 2+0 并机扩容
2+1 并机冗余
1+0 单机
1+1 并机冗余
UPS 额定值 断路器类型 Io Ir Isd 断路器类型 Io Ir Isd 断路器类型 Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1.5-10
80 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1.5-10
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1.5-10
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.