990-6392E-004

Anbefalede kabelstørrelser til Easy UPS 3M Advanced

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 185 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere (Tin)

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Der findes oplysninger om størrelsen på UPS-indgangskabler i UPS-installationsmanualen.
    3+0 parallelt system for kapacitet 2+0 parallelt system for kapacitet
2+1 parallelt system for redundans
1+0 enkelt system
1+1 parallelt system for redundans
UPS-klassifikation   Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²) Pr. fase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
100 kW UPS-udgang

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Last

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW UPS-udgang – – –

120

120

70

120

120

70

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
– – –

4x50

4x95

120

120

120

70

Last – – –

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW UPS-udgang – – –

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
– – –

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Last – – –

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW UPS-udgang – – – – – –

2x95

2x95

95

Indgang (en forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
– – – – – –

2x95

2x95

95

Last – – – – – –

2x95

2x95

95

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.