990-6392E-006

Dimensiones de cable recomendadas para Easy UPS 3M Advanced

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 185 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre (Tin)

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable de entrada.
    Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Potencia nominal del SAI   Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
100 kW Salida del SAI

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Carga

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW Salida del SAI

120

120

70

120

120

70

Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)

4x50

4x95

120

120

120

70

Carga

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW Salida del SAI

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Carga

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW Salida del SAI

2x95

2x95

95

Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)

2x95

2x95

95

Carga

2x95

2x95

95

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.