990-6392E-006

Especificaciones para Easy UPS 3L

En los sistemas Easy UPS 3L, E3MBP60K400H solo se puede usar como panel de derivación de mantenimiento único.

Información general del sistema Easy UPS 3L con panel de derivación de mantenimiento

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Interruptor de salida de unidad
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento
BB Disyuntor de batería

Sistema Easy UPS 3L de suministro de red simple

Sistema Easy UPS 3L de suministro de red doble

Dimensiones de cable recomendadas para Easy UPS 3L

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 240 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre (Tin)

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable de entrada.
Potencia nominal del SAI   Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
250 kVA Salida del SAI 2 x 120 2 x 120 120
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4 x 50 4 x 50 2 x 50
Carga 4 x 50 4 x 50 2 x 50
300 kVA Salida del SAI 2 x 150 2 x 150 150
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4 x 70 4 x 70 2 x 70
Carga 4 x 70 4 x 70 2 x 70
400 kVA Salida del SAI 2 x 240 2 x 240 240
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4 x 95 4 x 95 2 x 95
Carga 4 x 95 4 x 95 2 x 95

Protección aguas arriba recomendada para Easy UPS 3L

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.