990-6392E-006

Especificaciones para Easy UPS 3M

En los sistemas Easy UPS 3M, E3MBP60K400H se puede utilizar como panel de derivación de mantenimiento único o como panel de derivación de mantenimiento en paralelo.

Información general del sistema Easy UPS 3M con panel de derivación de mantenimiento en paralelo

UIB Interruptor de entrada de la unidad
SSIB Interruptor de entrada de conmutador estático
UOB Interruptor de salida de unidad
MBB Conmutador de derivación de mantenimiento en el SAI
SIB Conmutador de aislamiento del sistema
Disyuntor de derivación externa de mantenimiento Conmutador de derivación externa de mantenimiento
NOTA: En los sistemas en paralelo con un conmutador de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.), los conmutadores de derivación de mantenimiento (MBB) del SAI deben bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema Easy UPS 3S de suministro de red simple

Sistema Easy UPS 3M de suministro de red doble

Dimensiones de cable recomendadas para 400 V para Easy UPS 3M

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 240 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre (Tin)

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable de entrada.
    Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Potencia nominal del SAI   Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
60 kVA Salida del SAI 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Carga 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA Salida del SAI 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
Carga 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA Salida del SAI 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Carga 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA Salida del SAI 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Carga 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA Salida del SAI – – – 120 120 70 120 120 70
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
– – – 4x50 4x70 120 120 120 70
Carga – – – 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA Salida del SAI – – – 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
– – – 4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Carga – – – 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Dimensiones de cable recomendadas para 208 V para Easy UPS M

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 240 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre (Tin)

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable de entrada.
    Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Potencia nominal del SAI   Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
50 kVA Salida del SAI 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Carga 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA Salida del SAI 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Carga 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA Salida del SAI – – – 120 120 70 120 120 70
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
– – – 4x50 4x70 120 120 120 70
Carga – – – 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA Salida del SAI – – – 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Entrada (suministro de red simple)/
derivación (suministro de red doble)
– – – 4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Carga – – – 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Protección aguas arriba recomendada para 400 V para Easy UPS 3M

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D (C10N3TM100)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1,5-10
160 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1,5-10
200 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1,5-10

Protección aguas arriba recomendada para 208 V para Easy UPS 3M

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1.5-10
80 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1.5-10
100 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1.5-10
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.