990-6392E-012

Sections de câbles recommandées pour Easy UPS 3M Advanced

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 185 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre (étain)

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour connaître les sections de câbles d'entrée de l'ASI.
    Parallèle non redondant 3+0 Parallèle non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1
Puissance nominale de l'ASI   Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²) Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²)
100 kW Sortie de l'ASI

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Charge

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW Sortie de l'ASI

120

120

70

120

120

70

Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)

4x50

4x95

120

120

120

70

Charge

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW Sortie de l'ASI

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Charge

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW Sortie de l'ASI

2x95

2x95

95

Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)

2x95

2x95

95

Charge

2x95

2x95

95

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.