990-6392E-017

Dimensioni dei cavi consigliate per Easy UPS 3S

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 185 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano su:

  • Cavi unipolari di tipo U1000 R02V

  • Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 208 V raggruppati in quattro cavi a contatto

  • Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

NOTA: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, l’interruttore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

Easy UPS 3S - Sistema UPS 3:1

Valori nominali dell'UPS   Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
    Per fase (mm2) Neutro (mm2) PE (mm2) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
10 kVA Carico

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Uscita UPS

16

16

16

16

16

10

16

16

16

15 kVA Carico

2X50

2X50

50

50

50

25

25

25

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

2X50

2X50

50

50

50

25

25

25

16

Uscita UPS

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Carico

2x70

2x70

70

2X35

2X35

35

35

35

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

2x70

2x70

70

2X35

2X35

35

35

35

16

Uscita UPS

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Carico

3X70

3X70

2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

3X70

3X70

2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Uscita UPS

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:3

Valori nominali dell'UPS   Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
    Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
10 kVA Carico

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

Uscita UPS

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

15 kVA Carico

16

2X16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

25

2X16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

Uscita UPS

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

20 kVA Uscita UPS

35

2X25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

35

2X25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

Carico

10

2x10

10

10

2x10

10

10

2x10

10

30 kVA Carico

70

2x70

35

25

2X25

16

16

2x16

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

70

2x70

35

35

2X25

16

16

2x16

16

Uscita UPS

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

40 kVA Carico

95

3X95

50

50

2X50

25

25

2x25

16

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

95

3X95

50

50

2X50

25

25

2x25

16

Uscita UPS

25

2x25

16

25

2x25

16

25

2x25

16

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.