990-6392E-017

Specifiche per Easy UPS 3L

Nei sistemi Easy UPS 3L E3MBP60K400H può essere utilizzato solo come pannello bypass di manutenzione singolo.

Panoramica del sistema Easy UPS 3L con pannello bypass di manutenzione

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore uscita unità
MBB Interruttore bypass di manutenzione
BB Interruttore delle batterie

Sistema con singola rete di alimentazione Easy UPS 3L

Sistema con doppia rete di alimentazione Easy UPS 3L

Dimensioni dei cavi consigliate per Easy UPS 3L

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame (Tin)

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi in ingresso.
Valori nominali dell'UPS   Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
250 kVA Uscita UPS 2x120 2x120 120
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x50 4x50 2x50
Carico 4x50 4x50 2x50
300 kVA Uscita UPS 2x150 2x150 150
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x70 4x70 2x70
Carico 4x70 4x70 2x70
400 kVA Uscita UPS 2x240 2x240 240
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x95 4x95 2x95
Carico 4x95 4x95 2x95

Protezione a monte consigliata per Easy UPS 3L

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
Valori nominali dell'UPS Tipo di interruttore Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.