990-6392E-017

Specifiche per Easy UPS 3M

Nei sistemi Easy UPS 3M E3MBP60K400H può essere utilizzato come pannello di bypass di manutenzione singolo o come pannello di bypass di manutenzione in parallelo.

Panoramica del sistema Easy UPS 3M con pannello bypass di manutenzione in parallelo

UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore uscita unità
MBB Interruttore bypass di manutenzione in UPS
SIB Sezionatore di isolamento sistema
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno
NOTA: Nei sistemi in parallelo, deve essere fornito un bypass di manutenzione esterno MBB, gil interruttori di bypass di manutenzione MBB nell’UPS devono essere bloccati in posizione aperta.

Sistema con singola rete di alimentazione Easy UPS 3M

Sistema con doppia rete di alimentazione Easy UPS 3M

Dimensioni dei cavi consigliate per i sistemi Easy UPS 3M da 400 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame (Tin)

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi in ingresso.
    Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Valori nominali dell'UPS   Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
60 kVA Uscita UPS 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Carico 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA Uscita UPS 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
Carico 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA Uscita UPS 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Carico 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA Uscita UPS 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Carico 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA Uscita UPS – – – 120 120 70 120 120 70
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
– – – 4x50 4x70 120 120 120 70
Carico – – – 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA Uscita UPS – – – 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
– – – 4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Carico – – – 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Dimensioni dei cavi consigliate per i sistemi Easy UPS 3M da 208 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame (Tin)

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi in ingresso.
    Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Valori nominali dell'UPS   Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
50 kVA Uscita UPS 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Carico 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA Uscita UPS 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Carico 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA Uscita UPS – – – 120 120 70 120 120 70
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
– – – 4x50 4x70 120 120 120 70
Carico – – – 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA Uscita UPS – – – 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)
– – – 4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Carico – – – 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Protezione a monte consigliata per i sistemi Easy UPS 3M da 400 V

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Valori nominali dell'UPS Tipo di interruttore Io Ir Isd Tipo di interruttore Io Ir Isd Tipo di interruttore Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D (C10N3TM100)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1,5-10
160 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1,5-10
200 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1,5-10

Protezione a monte consigliata per i sistemi Easy UPS 3M da 208 V

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
  Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Valori nominali dell'UPS Tipo di interruttore Io Ir Isd Tipo di interruttore Io Ir Isd Tipo di interruttore Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1.5-10
80 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1.5-10
100 kVA – – – – NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1.5-10
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.