990-6392E-019

Easy UPS 3M Advanced용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 185mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용(Tin)

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.

주의: UPS 입력 케이블 크기는 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
    3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
UPS 정격   위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²)
100 kW UPS 출력

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

부하

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW UPS 출력

120

120

70

120

120

70

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

4x50

4x95

120

120

120

70

부하

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW UPS 출력

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

부하

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW UPS 출력

2x95

2x95

95

입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)

2x95

2x95

95

부하

2x95

2x95

95

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.