990-6392E-019

Easy UPS 3-Phase Modular용 권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
  3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
UPS 정격 차단기 유형 Io Ir Isd 차단기 유형 Io Ir Isd 차단기 유형 Io Ir Isd
50 kW

NSX250H TM250D(C25H3TM250)

-

250

5~10

NSX160H TM160D(C16H3TM160)

-

160

1250(고정)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

-

80

640(고정)

100 kW

NSX630H mic2.3(C63H32D630)

500

1

1.5~10

NSX400H mic2.3(C40H32D400)

320

1

1.5~10

NSX160H TM160D(C16H6TM160)

160

160

1250(고정)

150 kW - - - -

NSX630H mic2.3(C63H32D630)

500

1

1.5~10

NSX250H TM250(C25H3TM250)

250

250

5~10

200 kW - - - -

NSX630H mic2.3(C63H32D630)

630

1

1.5~10

NSX400H MiC.2.3(C40H32D400)

320

1

1.5~10

250 kW - - - - - - - -

NSX400H MiC.2.3(C40H32D400)

400

1

1.5~10

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.