990-6392E-019

Easy UPS 3L 사양

Easy UPS 3L 시스템에서 E3MBP60K400H는 단일 유지보수 바이패스 패널로만 사용할 수 있습니다.

유지보수 바이패스 패널이 있는 Easy UPS 3L 시스템 개요

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
UOB 장치 출력 스위치
MBB 유지보수 바이패스 스위치
BB 배터리 차단기

Easy UPS 3L 단일 주 전원

Easy UPS 3L 이중 주 전원

Easy UPS 3L용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 240mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용(Tin)

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.

주의: UPS 입력 케이블 크기는 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
UPS 정격   위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²)
250 kVA UPS 출력 2x120 2x120 120
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x50 4x50 2x50
부하 4x50 4x50 2x50
300 kVA UPS 출력 2x150 2x150 150
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x70 4x70 2x70
부하 4x70 4x70 2x70
400 kVA UPS 출력 2x240 2x240 240
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x95 4x95 2x95
부하 4x95 4x95 2x95

Easy UPS 3L용 권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
UPS 정격 차단기 유형 Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.