990-6392E-019

Easy UPS 3M용 사양

Easy UPS 3M 시스템에서 E3MBP60K400H는 단일 유지보수 바이패스 패널 또는 병렬 유지보수 바이패스 패널로만 사용할 수 있습니다.

병렬 유지보수 바이패스 패널이 있는 Easy UPS 3M 시스템 개요

UIB UPS 입력 스위치
SSIB 스태틱 스위치 입력 스위치
UOB 장치 출력 스위치
MBB UPS의 유지보수 바이패스 스위치
SIB 시스템 격리 스위치
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 스위치
주의: 외부 유지보수 바이패스 스위치(외부 MBB)가 포함된 병렬 시스템에서는 UPS의 유지보수 바이패스 스위치(MBB)가 반드시 열려 있을 때 시건 장치를 사용해야 합니다.

Easy UPS 3M 단일 주 전원 시스템

Easy UPS 3M 이중 주 전원 시스템

Easy UPS 3M 400V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 240mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용(Tin)

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.

주의: UPS 입력 케이블 크기는 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
    3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
UPS 정격   위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²)
60 kVA UPS 출력 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
부하 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA UPS 출력 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
부하 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA UPS 출력 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
부하 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA UPS 출력 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
부하 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA UPS 출력 120 120 70 120 120 70
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x50 4x70 120 120 120 70
부하 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA UPS 출력 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
부하 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Easy UPS 3M 208V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 240mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용(Tin)

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.

주의: UPS 입력 케이블 크기는 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
    3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
UPS 정격   위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²) 위상별(mm²) 중성선(mm2) PE(mm²)
50 kVA UPS 출력 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
부하 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA UPS 출력 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
부하 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA UPS 출력 120 120 70 120 120 70
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x50 4x70 120 120 120 70
부하 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA UPS 출력 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
입력(단일 주 전원)/
바이패스(이중 주 전원)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
부하 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Easy UPS 3M 400V용 권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
  3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
UPS 정격 차단기 유형 Io Ir Isd 차단기 유형 Io Ir Isd 차단기 유형 Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3(C40N32D400) 320 320 1.5~10 NSX250N mic2.2(C25N32D250) 200 200 1.5~10 NSX100N TM100D(C10N3TM100)  - 100  -
80 kVA NSX400N mic2.3(C40N32D400) 400 400 1.5~10 NSX400N mic2.3(C40N32D400) 280 280 1.5~10 NSX160N TM160D(C16N3TM160)  - 144  -
100 kVA NSX630N mic2.3(C63N32D630) 500 500 1.5~10 NSX400N mic2.3(C40N32D400) 320 320 1.5~10 NSX160N TM160D(C16N3TM160)  - 160  -
120 kVA NSX630N mic2.3(C63N32D630) 570 570 1.5~10 NSX400N mic2.3(C40N32D400) 400 400 1.5~10 NSX250N mic2.2(C25N32D250) 250 250  1.5~10
160 kVA - - - - NSX630N mic2.3(C63N32D630) 500 500 1.5~10 NSX400N mic2.3(C40N32D400) 320 320  1.5~10
200 kVA - - - - NSX630N mic2.3(C63N32D630) 630 630 1.5~10 NSX400N mic2.3(C40N32D400) 400 400  1.5~10

Easy UPS 3M 208V용 권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
  3+0 병렬 용량 2+0 병렬 용량
2+1 병렬 리던던트
1+0 단일
1+1 병렬 리던던트
UPS 정격 차단기 유형 Io Ir Isd 차단기 유형 Io Ir Isd 차단기 유형 Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1.5-10
80 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1.5-10
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1.5-10
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.