990-6392E-023

Anbefalte kabelstørrelser for Easy UPS 3M Advanced

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 185 mm².
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere (tinn)

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, brukes større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Du finner kabelstørrelser for UPS-innganger i installasjonsveiledningen for UPSen.
    3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
UPS-klassifisering   Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²)
100 kW UPS-utgang

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Last

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW UPS-utgang

120

120

70

120

120

70

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x50

4x95

120

120

120

70

Last

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW UPS-utgang

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Last

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW UPS-utgang

2x95

2x95

95

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2x95

2x95

95

Last

2x95

2x95

95

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.