990-6392E-023

Anbefalte kabelstørrelser for Easy UPS 3S

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 185 mm².
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overspenningsvern må leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på følgende:

  • Enkeltkjernekabler av typen U1000 R02V

  • Spesifikt for AC-kabler: Maksimal lengde på 70 m med et nettspenningsfall på < 3 % installert på perforerte kabelgater, isolasjon av typen XLPE, enkelt lag i trefoil-formasjon, THDI mellom 15 % og 33 %, 35 °C ved 208 V gruppert i fire kabler som grenser opp til hverandre

  • Spesifikt for DC-kabler: Maksimal lengde 15 m med et nettspenningsfall < 1 %

MERK: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.

Easy UPS 3S – 3:1 UPS System

UPS-klassifisering   3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
    per fase (mm2) Nøytral (mm2) PE (mm2) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

UPS-utgang

16

16

16

16

16

10

16

16

16

15 kVA Last

2X50

2X50

50

50

50

25

25

25

16

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2X50

2X50

50

50

50

25

25

25

16

UPS-utgang

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Last

2X70

2X70

70

2X35

2X35

35

35

35

16

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

2X70

2X70

70

2X35

2X35

35

35

35

16

UPS-utgang

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Last

3X70

3X70

2X70

2X70

2X70

70

50

50

25

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

3X70

3X70

2X70

2X70

2X70

70

50

50

25

UPS-utgang

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Easy UPS 3S – 3:3 UPS System

UPS-klassifisering   3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
    Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²)
10 kVA Last

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

UPS-utgang

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

15 kVA Last

16

2X16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

25

2X16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

UPS-utgang

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

20 kVA UPS-utgang

35

2X25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

35

2X25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

Last

10

2x10

10

10

2x10

10

10

2x10

10

30 kVA Last

70

2X70

35

25

2X25

16

16

2x16

16

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

70

2X70

35

35

2X25

16

16

2x16

16

UPS-utgang

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

40 kVA Last

95

3X95

50

50

2X50

25

25

2x25

16

Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)

95

3X95

50

50

2X50

25

25

2x25

16

UPS-utgang

25

2x25

16

25

2x25

16

25

2x25

16

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.