990-6392E-023

Spesifikasjoner for Easy UPS 3M

I Easy UPS 3M-systemer kan E3MBP60K400H brukes som et enkelt panel for vedlikeholdsbypass eller et parallelt panel for vedlikeholdsbypass.

Oversikt over Easy UPS 3M-system med parallelt panel for vedlikeholdsbypass

UIB Enhetsinngangslastbryter
SSIB Inngangslastbryter for statisk svitsj
UOB Enhetsutgangslastbryter
MBB Vedlikeholdsbypasslastbryter i UPS
SIB Systemisolasjonslastbryter
Ext. MBB Ekstern vedlikeholdsbypasslastbryter
MERK: I parallellsystemer med en ekstern vedlikeholdsbypasslastbryter (Ext. MBB) må vedlikeholdsbypasslastbryterne (MBB) i UPSene låses i åpen posisjon med hengelås.

Easy UPS 3M-system med enkel forsyningskilde

Easy UPS 3M-system med to forsyningskilder

Anbefalte kabelstørrelser for 400 V for Easy UPS 3M

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 240 mm².
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere (tinn)

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, brukes større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Du finner kabelstørrelser for UPS-innganger i installasjonsveiledningen for UPSen.
    3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
UPS-klassifisering   Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²)
60 kVA UPS-utgang 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Last 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA UPS-utgang 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
Last 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA UPS-utgang 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Last 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA UPS-utgang 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Last 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA UPS-utgang 120 120 70 120 120 70
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x70 120 120 120 70
Last 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA UPS-utgang 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Last 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Anbefalte kabelstørrelser for 208 V for Easy UPS 3M

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 240 mm².
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere (tinn)

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, brukes større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Du finner kabelstørrelser for UPS-innganger i installasjonsveiledningen for UPSen.
    3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
UPS-klassifisering   Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²)
50 kVA UPS-utgang 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Last 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA UPS-utgang 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Last 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA UPS-utgang 120 120 70 120 120 70
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x70 120 120 120 70
Last 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA UPS-utgang 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Last 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for Easy UPS 3M

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede kretsbrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
  3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
UPS-klassifisering Brytertype Io Ir Isd Brytertype Io Ir Isd Brytertype Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1,5–10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 200 200 1,5–10 NSX100N TM100D (C10N3TM100)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1,5–10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 280 280 1,5–10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1,5–10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1,5–10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1,5–10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1,5–10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1,5–10
160 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1,5–10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1,5–10
200 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1,5–10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1,5–10

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 208 V for Easy UPS 3M

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede kretsbrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
  3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
UPS-klassifisering Brytertype Io Ir Isd Brytertype Io Ir Isd Brytertype Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (C16N3TM160)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (C25N32D250) 250 250  1.5-10
80 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 320 320  1.5-10
100 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (C40N32D400) 400 400  1.5-10
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.