990-6392E-025

Podłączanie przewodów sygnałowych dla zasilacza Easy UPS 3L

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.

Zalecany przekrój przewodu sygnałowego to 0,8 mm2.

  1. Zdejmij plastikową osłonę wyłącznika wyjściowego jednostki UOB i przełącznika obejścia serwisowego MBB, aby uzyskać dostęp do przełączników AUX.

    Przełączniki AUX w wyłączniku MBB

    UWAGA: Wyłącznik UOB zawiera jeden przełącznik AUX, a wyłącznik MBB zawiera trzy przełączniki AUX.
  2. Podłącz kable sygnałowe (niedostarczone w zestawie) z przełącznika AUX w wyłączniku wyjściowym jednostki UOB do zasilacza UPS.
  3. Podłącz kable sygnałowe (niedostarczone w zestawie) z pierwszego przełącznika AUX w wyłącznika obejścia serwisowego MBB do zasilacza UPS.
  4. Przymocuj przewody sygnałowe do wsporników kabli.
  5. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.