990-6392E-025

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza Easy UPS 3M Advanced

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na obciążenie nieliniowe wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd Typ wyłącznika Io Ir Isd
100 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX400H mic2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

NSX160H TM160D (C16H6TM160)

160

160

1250 (stałe)

150 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5-10

NSX250H TM250 (C25H3TM250)

250

250

5-10

200 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

630

1

1,5-10

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5-10

250 kW

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

400

1

1,5-10

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.