990-6392E-025

Zalecane przekroje kabli dla zasilacza Easy UPS 3-Phase Modular

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 185 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych (Cynowych)

  • Metoda montażu C

Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat rozmiarów kabli wejściowych UPS można znaleźć w instrukcji instalacji zasilacza UPS.
    3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
Moc zasilacza UPS   Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
50 kW Wyjście zasilacza UPS

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

2x50

2x95

50

70

2x70

35

16

2x16

16

Obciążenie

2x50

2x95

50

70

2x70

35

16

2x16

16

100 kW Wyjście zasilacza UPS

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Obciążenie

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW Wyjście zasilacza UPS – – –

120

120

70

120

120

70

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
– – –

4x50

4x95

120

120

120

70

Obciążenie – – –

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW Wyjście zasilacza UPS – – –

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
– – –

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Obciążenie – – –

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW Wyjście zasilacza UPS – – – – – –

2x95

2x95

95

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)
– – – – – –

2x95

2x95

95

Obciążenie – – – – – –

2x95

2x95

95

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.