990-6399B-012

Caractéristiques

Caractéristiques d'entrée

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 323-477 (pleine charge)
Plage de fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 404 384 370 485 461 444 647 614 592
Courant d'entrée maximal (A)

474

451

434

568

540

520

757

719

693

Limitation du courant d'entrée (A) 600 720 960
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % pour les charges linéaires
< 5 % pour les charges non linéaires
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc = 35 kA
Montée en puissance 7 secondes

Caractéristiques du bypass

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge ≤ 115 % en continu
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Tension de bypass minimale (V) 209 221 228 209 221 228 209 221 228
Tension de bypass maximale (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (%) ± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur).
Courant nominal de bypass (A)

384

364

351

460

437

422

614

583

562

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc = 35 kA

Caractéristiques de sortie

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge* 105 % en continu
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A)

380

361

348

456

433

417

608

577

556

Distorsion harmonique totale (THDU) < 2 % pour une charge linéaire de 100 %
< 4 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : de 0,5 à 2,0
La valeur par défaut est 0,5
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Courant de court-circuit sortie (onduleur) 630 A/200 ms 820 A/200 ms 1 000 A/200 ms

Caractéristiques des batteries

NOTE: L'ASI prend en charge 36 à 50 blocs de batterie.
Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Puissance de charge maximale en % de puissance de sortie 24
Puissance de charge maximale (kW) 60 72 96
Tension nominale de la batterie (VDC) ± 216 à ± 300
Tension nominale flottante (VDC) ± 243 à ± 337,5
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) ± 172,8 à ± 240
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)

615-443

738-531

985-709

Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)

769-554

923-664

1231-886

Compensation de température (par cellule)* Programmable entre 0 et 7 mV/°C. La valeur par défaut est 0 mV/°C.
Taux d'ondulation du courant < 5 % C10

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469)
Paramètre In Io=500 Io=500 1 1 1 1
Paramètre Ir 0.95 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9
Paramètre Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux A.52-5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.3 de la norme CEI 60364-5-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Les câbles de batterie sont dimensionnés en fonction de 36 blocs de batteries. Contactez Schneider Electric pour connaître les sections de câbles pour les systèmes comportant plus de 36 blocs de batteries.

ASI de 250 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée 2 x 120 2 x 120 120
Bypass 2 x 120 2 x 120 120
Sortie 2 x 120 2 x 120 120
Batterie 2 x 185 2 x 185 185

ASI de 300 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée 2 x 150 2 x 150 150
Bypass 2 x 150 2 x 150 150
Sortie 2 x 150 2 x 150 150
Batterie 2 x 240 2 x 240 240

ASI de 400 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée 2 x 240 2 x 240 240
Bypass 2 x 240 2 x 240 240
Sortie 2 x 240 2 x 240 240
Batterie 4 x 150 4 x 150 2 x 150

Recommandation des tailles de vis et cosses

Section de câble (mm²) Taille de vis Type de cosse
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M12 50 Nm

Exigences concernant une solution de batterie d'un fournisseur tiers

Les coffrets disjoncteur batterie de Schneider Electric sont recommandés pour le raccordement de la batterie. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.

Spécifications du disjoncteur batterie tiers

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les disjoncteurs batteries sélectionnés doivent être équipés d'une fonctionnalité de déclenchement instantané avec une bobine de déclenchement à manque ou une bobine de déclenchement à déclencheur à émission.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Lors de la sélection d'un disjoncteur batterie, le nombre de facteurs à prendre en compte est supérieur au nombre d'exigences définies ci-dessous. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.

Caractéristiques minimales requises du disjoncteur batterie

Tension CC nominale du disjoncteur batterie > Tension de batterie normale La tension normale de la configuration de la batterie est définie comme la tension nominale la plus élevée de la batterie. Elle peut être équivalente à la tension flottante qui peut être définie comme le nombre de blocs de batterie multiplié par le nombre de cellules multiplié par la tension flottante de la cellule.
Courant CC nominal du disjoncteur batterie > Courant nominal de décharge de la batterie Ce courant est contrôlé par l'ASI et doit inclure le courant de décharge maximal. Il s'agit généralement du courant à la fin de la décharge (tension CC minimale de fonctionnement ou en condition de surcharge ou une combinaison).
Zones de raccordement CC Trois zones de raccordement CC (+, -, N) pour les câbles CC sont requises.
Contact de position AUX pour le contrôle Un commutateur AUX doit être installé dans chaque disjoncteur batterie et raccordé à l'ASI. L'ASI peut contrôler un disjoncteur batterie.
Fonctionnalité de coupure de court-circuit Le pouvoir de coupure en cas de court-circuit doit être supérieur au courant continu de court-circuit de la configuration de batterie (la plus grande).
Intensité minimale du courant de déclenchement Le courant de court-circuit minimum pour déclencher le disjoncteur batterie doit correspondre à la configuration de batterie (la plus petite), pour que le disjoncteur se déclenche en cas de court-circuit, jusqu'à la fin de sa durée de vie.

Conseils pour l'organisation des câbles de batterie

NOTE: Pour les batteries tierces, utilisez uniquement des batteries haute capacité pour des applications d'ASI.
NOTE: Lorsque la batterie est placée à distance, la bonne disposition des câbles est importante afin de réduire les chutes de tension et l'inductance. La distance entre le bloc de batteries et l'ASI ne doit pas excéder 200 m (656 pieds). Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
NOTE: Pour réduire au maximum le risque de rayonnement électromagnétique, il est fortement conseillé de respecter les consignes ci-dessous et d'utiliser des supports métalliques mis à la terre.
Longueur du câble
< 30 m Non recommandé Acceptable Recommandé Recommandé
31–75 m Non recommandé Non recommandé Acceptable Recommandé
76–150 m Non recommandé Non recommandé Acceptable Recommandé
151–200 m Non recommandé Non recommandé Non recommandé Recommandé

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
250 kVA 425 1970 600 850
300 kVA 449 1970 600 850
400 kVA 538 1970 600 850

Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
250 kVA 470 2117 800 1000
300 kVA 503 2117 800 1000
400 kVA 584 2117 800 1000

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Caractéristiques environnementales

  En fonctionnement Entreposage
Température de 0 à 30 °C de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries
de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme
CEI 62040-3
Facteur de déclassement de puissance :
0-1 500 m : 1 000
1 500–2 000 m : 0,975
< 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore < 70 dBA pour une charge de 100 % selon ISO3746  
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003

Dissipation thermique

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Mode normal 14 500 49 488 17 400 59 386 23 200 79 181
Mode batterie 14 000 47 782 16 800 57 338 22 400 76 451
Mode ECO 2 000 6 826 2 400 8 191 3 200 10 922

Conformité

Sécurité CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité
CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification
CEM CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM).
CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM)
Performances CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais
Caractéristiques environnementales CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports
Indications

CE, RCM, EAC, DEEE

Transport

ISTA 2B

Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Système de mise à la terre TN-S, TN-C, TT ou IT
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.