990-91274H-037

规格

注意
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见 UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

标准电池柜规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
标准电池柜仅可用于 Easy UPS 3M 或 Easy UPS 3L。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: Easy UPS 3M 最多可连接两个标准电池柜。
注: Easy UPS 3L 最多可连接三个标准电池柜。
商业代码 电池类型 断路器类型 电池节数
E3MCBC7C XP12-150

C25S4D + C254MG200D

38
E3MCBC7D XP12-240

C25S4D + C254MG250D

36
E3MCBC10A XP12-300

C40S4TM400D

36
E3MCBC10B XP12-350

C40S4TM400D

36
E3MCBC10C XP12-350

C40S4TM400D

40
E3MCBC10D XP12-300

C63S4TM600D

2 x 36
E3MCBC10E XP12-350

C63S4TM600D

2 x 36

400 V 系统的脱扣设置

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

商业代码 断路器类型 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520(固定) 200 520(固定) – –
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520(固定) 175 520(固定) 175 520(固定)
E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520(固定) 250 520(固定) 250 520(固定)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520(固定) 175 520(固定) 175 520(固定)
E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS

商业代码 断路器类型 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520(固定) – – – –
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520(固定) 250 520(固定) – –
E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1000 – – – –
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1000 – – – –
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

商业代码 断路器类型 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 200 520 – –
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 – –
3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 – – – –
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000 – – – –
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

商业代码 断路器类型 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 – –
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 – –
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500

208 V 系统的脱扣设置

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

商业代码 断路器类型 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520(固定)

175

520(固定)

– – – –

2 x E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520(固定)

175

520(固定)

175

520(固定)

175

520(固定)

E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

200

520(固定)

200

520(固定)

225

520(固定)

– –

2 x E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

175

520(固定)

175

520(固定)

175

520(固定)

175

520(固定)

E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D

–

–

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D

–

–

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D

–

–

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

400 V 系统的建议线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。Easy UPS 3M 60-100 kVA 允许的最大线缆规格为 70 mm²。Easy UPS 3M 120-200 kVA 和 Easy UPS 3L 250-600 kVA 允许的最大线缆规格为 150 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 (52-C2),且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

保护性接地 (PE) 线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54 第 543 条的表 54.3。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

商业代码 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
E3MCBC7C 35 16 50 25 – –
2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS

商业代码 120 kVA 160 kVA 200 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
2 x E3MCBC7C 35 16 50 25 – –
2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70 – – – –
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70 – – – –
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 或 2 x 70 95 150 或 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 或 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 或 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

商业代码 250 kVA 300 kVA 400 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
3 x E3MCBC7C

70

35

95

50

– –
2 x E3MCBC7D

95

50

95

50

– –
3 x E3MCBC7D

95

50

95

50

120

70

2 x E3MCBC10A

150 或 2 x 70

95

150 或 2 x 70

95

150 或 2 x 70

95

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10B

150 或 2 x 70

95

– – – –

2 x E3MCBC10B

150 或 2 x 70

95

150 或 2 x 70

95

150 或 2 x 70

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10C

150 或 2 x 70

95

– – – –

2 x E3MCBC10C

120

70

150 或 2 x 70

95

150 或 2 x 70

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

E3MCBC10D

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10D

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

商业代码 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120 – –
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120 – –
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

208 V 系统的建议线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。Easy UPS 3M 50 kVA 允许的最大线缆规格为 70 mm²。Easy UPS 3M 60-100 kVA 允许的最大线缆规格为 150 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 (52-C2),且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

保护性接地 (PE) 线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54 第 543 条的表 54.3。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

商业代码 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

E3MCBC7C

50

25

50

25

– – – –

2 x E3MCBC7C

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7D

50

25

70

35

70

35

– –

2 x E3MCBC7D

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A – –

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

–

–

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

–

–

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

–

–

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

–

–

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

–

–

95

95

95

95

95

95

–

–

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

–

–

95

95

95

95

95

95

–

–

150

150

150

150

150

150

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 房间应保持通风,以防止电池柜产生的二氢化物聚集。建议的最小气流量:2.41 m3/h。

标准电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
注: E3MCBC10D 和 E3MCBC10E 由两个机柜组成。

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C -15 °C ~ 40 °C

合规性

安全 IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
性能 IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求
环境 IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告
标志 CE
接地系统 TN-C, TN-S, TT
过压类别 OVCIII
保护级别 I
污染等级 2
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.