990-91274H-019

사양

주의 사항
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

일반형 배터리 캐비닛 사양

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
일반형 배터리 캐비닛은 반드시 Easy UPS 3M 또는 Easy UPS 3L과 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: Easy UPS 3M에는 최대 2개의 일반형 배터리 캐비닛을 연결할 수 있습니다.
주의: Easy UPS 3L에는 최대 3개의 일반형 배터리 캐비닛을 연결할 수 있습니다.
상업 참조 배터리 유형 차단기 유형 배터리 블록 수
E3MCBC7C XP12-150

C25S4D + C254MG200D

38
E3MCBC7D XP12-240

C25S4D + C254MG250D

36
E3MCBC10A XP12-300

C40S4TM400D

36
E3MCBC10B XP12-350

C40S4TM400D

36
E3MCBC10C XP12-350

C40S4TM400D

40
E3MCBC10D XP12-300

C63S4TM600D

2 x 36
E3MCBC10E XP12-350

C63S4TM600D

2 x 36

400V에 대한 트립 설정

Easy UPS 3M 60~100kVA UPS

상업 참조 차단기 유형 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520(고정) 200 520(고정) – –
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520(고정) 175 520(고정) 175 520(고정)
E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520(고정) 250 520(고정) 250 520(고정)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520(고정) 175 520(고정) 175 520(고정)
E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3M 120~200kVA UPS

상업 참조 차단기 유형 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520(고정) – – – –
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520(고정) 250 520(고정) – –
E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1000 – – – –
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1000 – – – –
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

상업 참조 차단기 유형 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 200 520 – –
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 – –
3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 – – – –
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000 – – – –
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

상업 참조 차단기 유형 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 – –
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 – –
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500

208V에 대한 트립 설정

Easy UPS 3M 50~100kVA UPS

상업 참조 차단기 유형 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520(고정)

175

520(고정)

– – – –

2 x E3MCBC7C

C25S4D + C254MG200D 175

520(고정)

175

520(고정)

175

520(고정)

175

520(고정)

E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

200

520(고정)

200

520(고정)

225

520(고정)

– –

2 x E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

175

520(고정)

175

520(고정)

175

520(고정)

175

520(고정)

E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D

–

–

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D

–

–

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D

–

–

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

–

–

420

1500

420

1500

420

1500

400V에 대한 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. Easy UPS 3M 60~100kVA의 경우 허용 가능한 최대 케이블 크기는 70mm²입니다. Easy UPS 3M 120~200kVA 및 Easy UPS 3L 250~600kVA의 경우 허용 가능한 최대 케이블 크기는 150mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3(52-C2)을 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE(보호 접지) 케이블은 IEC 60364-4-54, 문서 543의 표 54.3에 따라 크기를 구성합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

상업 참조 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2)
E3MCBC7C 35 16 50 25 – –
2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

Easy UPS 3M 120~200kVA UPS

상업 참조 120 kVA 160 kVA 200 kVA
DC (±, N)(mm²) DC PE(mm2) DC (±, N)(mm²) DC PE(mm2) DC (±, N)(mm²) DC PE(mm2)
2 x E3MCBC7C 35 16 50 25 – –
2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70 – – – –
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70 – – – –
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 또는 2 x 70 95 150 또는 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 또는 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 또는 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

Easy UPS 3L 250~400kVA UPS

상업 참조 250 kVA 300 kVA 400 kVA
DC (±, N)(mm²) DC PE(mm2) DC (±, N)(mm²) DC PE(mm2) DC (±, N)(mm²) DC PE(mm2)
3 x E3MCBC7C

70

35

95

50

– –
2 x E3MCBC7D

95

50

95

50

– –
3 x E3MCBC7D

95

50

95

50

120

70

2 x E3MCBC10A

150 또는 2 x 70

95

150 또는 2 x 70

95

150 또는 2 x 70

95

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10B

150 또는 2 x 70

95

– – – –

2 x E3MCBC10B

150 또는 2 x 70

95

150 또는 2 x 70

95

150 또는 2 x 70

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10C

150 또는 2 x 70

95

– – – –

2 x E3MCBC10C

120

70

150 또는 2 x 70

95

150 또는 2 x 70

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

E3MCBC10D

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10D

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 x 95

95

2 x 120

120

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

상업 참조 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120 – –
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120 – –
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

208V에 대한 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. Easy UPS 3M 50kVA의 경우 허용 가능한 최대 케이블 크기는 70mm²입니다. Easy UPS 3M 60~100kVA의 경우 허용 가능한 최대 케이블 크기는 150mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3(52-C2)을 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE(보호 접지) 케이블은 IEC 60364-4-54, 문서 543의 표 54.3에 따라 크기를 구성합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

상업 참조 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE(mm2)

E3MCBC7C

50

25

50

25

– – – –

2 x E3MCBC7C

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7D

50

25

70

35

70

35

– –

2 x E3MCBC7D

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A – –

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

–

–

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

–

–

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

–

–

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

–

–

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

–

–

95

95

95

95

95

95

–

–

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

–

–

95

95

95

95

95

95

–

–

150

150

150

150

150

150

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 유지보수를 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 설치 공간은 배터리 케비넷에서 발생되는 수소가 집중되는 것을 방지하기 위해 환기되어야 합니다. 권장되는 최소 공기 흐름: 2.41m3/h.

일반형 배터리 캐비닛 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

일반형 배터리 캐비닛 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
주의: E3MCBC10D 및 E3MCBC10E는 두 개의 캐비닛으로 구성됩니다.

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C -15°C ~ 40°C

규정 준수

안전 IEC 62040-1: 2017년, 제2판, 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 1: 안전 요구 사항
성능 IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
환경 IEC 62040-4: 2013-04, 제1판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 4: 환경 특성 - 요구 사항 및 보고
표시 CE
접지 시스템 TN-C, TN-S, TT
과전압 범주 OVCIII
보호 등급 I
오염도 2
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.