990-5992G-019

208V 시스템 사양

입력 사양

  50 kVA
전압(V) 200 208 220
연결* L1, L2, L3, N, PE
입력 전압 범위(V) 180~272(100% 부하 상태)*
주파수 범위(Hz) 40-70
공칭 입력 전류(A) 159 152 143
최대 입력 전류(A) 170 163 154
입력 전류 제한(A) 254
전 고조파 왜곡률(THDI) 선형 부하 상태에서 <3%
입력 역률 > 0.99
최대 단락 회로 정격 Icc=10kA
보호 퓨즈
램프인 12초

바이패스 사양

  50kVA
전압(V) 200 208 220
연결 L1, L2, L3, N, PE
과부하 용량 110%에서 60분
130%에서 10분
130~150%에서 1분
최소 바이패스 전압(V) 140 146 154
최대 바이패스 전압(V) 250 260 275
주파수(Hz) 50 또는 60

주파수 범위(%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능).
공칭 바이패스 전류(A) 147 141 133
최대 단락 회로 정격 Icw=10kA

출력 사양

  50 kVA
전압(V) 200 208 220
연결* L1, L2, L3, N, PE
과부하 용량* 110%에서 60분
125%에서 10분
150%에서 1분
출력 전압 조정 ±1%
동적 부하 응답 20밀리초
출력 역률 1.0
공칭 출력 전류(A) 144 139 131
전고조파 왜곡률(THDU) 100% 선형 부하 시 <3%
100% 비선형 부하 시 <5%
출력 주파수(Hz) 50 또는 60
슬루레이트(Hz/초) 0.5~2.0 설정 가능. 기본값은 0.5
출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) VFI-SS–111
부하 역률 0.5 진상 ~ 0.5 지상(경감 없이)
출력 단락 전류 330A/200ms

배터리 사양

  50kVA
충전 전력(출력 전력의 %) 1~38.4%
최대 충전 전력(W) 19200
공칭 배터리 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) ±192~±240
공칭 부동 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) ±215.5~±270
방전 종료 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) ±153.6~±192
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) 140-112
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) 175-140
온도 보상(셀당)* 0~7mV에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다.
리플 전류 < 5% C10

권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
  50 kVA
  입력 바이패스
차단기 유형 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In 설정 200 160
Ir 설정 200 160
Im 설정 1000 1250(고정)

권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 70mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.

주의: 본 문서에 명시된 배터리 케이블의 크기는 권장 사항입니다. 배터리 케이블 크기와 배터리 PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 배터리 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

50 kVA

구리

  상별 케이블 크기(mm2) 중성선 케이블 크기(mm2) PE 케이블 크기(mm2)
입력 70 2x70 35
바이패스 70 35
출력 70 2x70 35
배터리 70 70 35

열 방출

50kVA

  W BTU/hr
정상 모드 4648 15859
배터리 모드 3528 12038
ECO 모드 890 3037
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.